Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Zašto SINAMICS G210C?

SINAMICS G210C predstavlja sledeću generaciju u pogonskoj tehnologiji. SINAMICS G210C objedinjuje kompaktan dizajn, jake performanse i naprednu sigurnost u jednom rešenju prave veličine. Dizajniran za OEM proizvođače kojima je potrebno više od standardnog pogona, pruža ciljanu mogućnost preopterećenja, integrisanu sigurnost i jednostavan inženjering za moderne aplikacije kontinuiranog kretanja.

Siemens SINAMICS G120C pogon na tamnoplavoj pozadini sa oznakama „Compact“, „Performant“ i „Safe“.
SINAMICS G210C kompaktna ikona

Kompaktan

SINAMICS G210C osigurava više mogućnosti u manje prostora. Njegov dizajn prave veličine smanjuje zahteve ormara, inženjerski napor i troškove, što ga čini idealnim izborom za kompaktne mašine.

SINAMICS G210C Performantna ikona

Izvođač

SINAMICS G210C pruža jak obrtni moment kada je to najvažnije. Sa mogućnošću kratkotrajnog preopterećenja do 200%, podnosi zahtevne startove i vrhove opterećenja, izbegavajući nepotrebno preopterećenje pogona.

SINAMICS G210C sigurna ikona

Bezbedno

Integrišite naprednu sigurnost bez složenosti pune platforme. ProfiSafe i proširene sigurnosne funkcije pomažu u ispunjavanju savremenih bezbednosnih zahteva, istovremeno održavajući inženjering i rad jednostavnim.

Ključni detalji

Opseg napona/snaga

3AC 200-240 V: 0,37-4 kV | 3AC 380-480 V: 0,55-7,5 kV

Zaštita

IP20/UL otvoreni tip

Performanse

Mogućnost preopterećenja do 200% za zahtevne startove i vrhove opterećenja.

Bezbednost

STO, SS1-T, ProfiSafe i bezbednost integrisana proširena

Komunikacija

PROFINET, ProfiSafe, ProfiEnergi

Inženjering

Integracija TIA Portal portala, integrisani veb server i bežični pristup

Istaknute mogućnosti

Više mogućnosti u manje prostora

SINAMICS G210C odlikuje se ultra kompaktnim dizajnom sa veličinama okvira počevši od 50 × 171 × 170 mm i bočnom montažom sa razmakom od samo 3 mm za maksimalnu iskorišćenost ormara. Integrisani EMC filteri i helikopteri za kočenje smanjuju komponente, ožičenje i napor montaže. Uprkos kompaktnom otisku, G210C pruža mogućnost preopterećenja do 200% za zahtevne startove i vrhove opterećenja.

SINAMICS G210C - Kompaktan dizajn

Napredna sigurnost bez složenosti

SINAMICS G210C kombinuje naprednu sigurnost, robustan dizajn i sajber sigurnost u kompaktnom otisku. 3C2 premaz, usklađenost sa C2 EMC i nezavisni vazdušni kanal podržavaju pouzdan rad u zahtevnim okruženjima. Sigurnosne integrisane funkcije uključuju STO i SS1-T do SIL 3/PLE/Cat 4, sa opcionalnim sigurnosnim funkcijama bez kodera. UMAC i IEC 62443-4-2 Bezbednosni nivo 2 štite korisnike, mašine i podatke.

SINAMICS G210C - Security i sigurnost

Snaga prave veličine za zahtevne zahteve

SINAMICS G210C podržava IE4/IE5 motore visoke efikasnosti (ASM, PMSM, SRM) kako bi se smanjili gubici i maksimizirali izlaz. Nezavisno hlađenje vazdušnih kanala održava toplotnu efikasnost, dok sposobnost preopterećenja do 200% /3 s i 150% /57 s podnosi zahtevne vrhove opterećenja. Sigurnosne integrisane funkcije dopunjuju njegove snažne performanse, pomažući proizvođačima proizvođača proizvoda da bezbedno i pouzdano postignu ambiciozne ciljeve produktivnosti.

SINAMICS G210C - Izvođač

Intuitivno puštanje u rad i rad

Intuitivno puštanje u rad i dijagnostika smanjuju inženjerski napor i složenost podešavanja. Višejezični SDI Lite i SDI Pro 5.5" LCD paneli pojednostavljuju rad, dok Smart Adapter omogućava bežično puštanje u rad. Startdrive u TIA Portal, podrška za veb server, DCC i besprekorna integracija u SINAMICS portfelj osiguravaju efikasan rad pogona i brzu implementaciju u dizajnu kompaktnih mašina.

SINAMICS G210C - Puštanje u rad i dijagnostika

Fleksibilno postavljanje

SINAMICS G210C podržava PROFINET za pouzdanu komunikaciju u realnom vremenu. Besprekorna integracija sa SIMATIC PLC-ovima i HMI-ima stvara jedinstvenu arhitekturu koja eliminiše konverziju protokola, pojednostavljuje dijagnostiku i smanjuje inženjerski napor. Koncept jedne mreže pojednostavljuje dizajn, ubrzava puštanje u rad, poboljšava transparentnost i omogućava efikasnu integraciju u postojeće proizvodne sisteme.

SINAMICS G210C - ProfiSafe preko PROFINET i besprekorne integracije

Otkrijte kako drugi koriste SINAMICS G210C

Select...

SINAMICS G210C u pakovanoj robi široke potrošnje

Održavajte visoku produktivnost i pouzdan rad u zahtevnim okruženjima za obradu i pakovanje. SINAMICS G210C napaja transportere, mešalice, pumpe i ventilatore sa snažnom sposobnošću preopterećenja, integrisanom sigurnošću i besprekornom integracijom TIA Portal portala. Njegov kompaktan dizajn, podrška za motore visoke efikasnosti i jednostavan inženjering pomažu OEM proizvođačima da poboljšaju performanse mašine, a istovremeno zadržavaju složenost pod kontrolom.

F&B Visual razne robe široke potrošnje

Često postavljana pitanja