Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Zašto SINAMICS G200?

Deo sledeće generacije SINAMICS portfelja, SINAMICS G200 redefiniše jednostavnost upotrebe, vrednost i pouzdanost za standardne industrijske primene kao što su pumpe, ventilatori i transporteri. Pojednostavljuje tokove rada, omogućava intuitivno puštanje u rad putem TIA Portal portala i veb servera i maksimizira prostor u kabinetu. IE4/IE5 podrška motora i integrisane komponente smanjuju potrošnju energije, dok sigurnost, sigurnost i globalni sertifikati osiguravaju pouzdan rad.

Zelena ili plava ruka sedi ispod zakrivljene oznake na tamnoj pozadini.

Lako

Pojednostavite ceo tok rada, od početnog izbora i podešavanja bez napora do intuitivnog svakodnevnog rada. Postignite inženjersku efikasnost pomoću pogona dizajniranog za jednostavnu integraciju i jednostavnu kontrolu.

SINAMIC G200 USPs vide 4

Mudar

Napravite pametne investicije koje pružaju trajnu vrednost. Optimizirajte operacije kroz optimizaciju energije ECO Mode, dizajn koji štedi prostor i besprekornu integraciju sistema, obezbeđujući niže operativne troškove.

Kvačica se nalazi unutar štita.

Pouzdan

Osigurajte sigurne, kontinuirane performanse u teškim uslovima. Robustan dizajn, integrisana sigurnost i sajber sigurnost i globalna podrška štite operativni integritet, smanjuju zastoje i osiguravaju pouzdan rad.

Ključne specifikacije

Napon napajanja/opseg napajanja

3 AC 200... 240 V, - 20%/+10%: 0,55 - 4 kV
3 AC 380... 480 V, - 20%/+10%: 0,55 - 11 kV

Stepen zaštite

IP20

Podržani tipovi motora

Asinhroni (ASM), sinhroni motori sa trajnim magnetom (PMSM) i sinhroni nepovratni (SRM)

Kontrolni režim

U/f, FCC, ECO, Vektorska kontrola (brzina) bez enkodera

Komunikacija Protokoli

PROFINET

Sigurnosne funkcije

Integrisano: Sigurno isključivanje obrtnog momenta (STO), sigurno zaustavljanje 1 (SS1-t) SIL 3, PL e, kat. 4 preko terminala

Istaknute mogućnosti

Puštanje u rad i rad bez napora

Intuitivno puštanje u rad i dijagnostika smanjuju složenost podešavanja i inženjerski napor. Višejezični SDI Lite i SDI Pro LCD paneli obezbeđuju jednostavan rad, dok Smart Adapter omogućava Vi‑Fi daljinsko puštanje u rad. Startdrive u TIA Portal, podrška za veb server, DCC i SINAMICS portfelj sledeće generacije pružaju dosledan, efikasan rad pogona.

SINAMICS G200 Dijagnostika puštanja u rad bez napora za veb stranicu

Besprekorna integracija - Jedna mreža za celu fabriku

SINAMICS G200 podržava PROFINET i Ethernet/IP za pouzdanu komunikaciju u realnom vremenu. Integracija sa SIMATIC PLC-ovima i HMI-ima stvara jedinstvenu arhitekturu koja uklanja konverziju protokola, pojednostavljuje dijagnostiku i smanjuje inženjerski napor. Koncept jedne mreže pojednostavljuje dizajn, ubrzava puštanje u rad, poboljšava transparentnost, smanjuje troškove održavanja i podržava skalabilnu proizvodnju.

SINAMICS G200 Besprekorna integracijaza veb stranicu

Ušteda energije - operacije male potrošnje

SINAMICS G200 podržava IE4/IE5 ultra visoke efikasnosti motore, uključujući ASM, PMSM i SRM tipove, omogućavajući manju potrošnju energije. ECO režim automatski prilagođava napon i fluks uslovima opterećenja u realnom vremenu, smanjujući gubitke energije tokom delimičnog i praznog rada uz održavanje pouzdanih performansi.

SINAMICS G200 Ušteda energije za veb stranicu

Kompaktan dizajn i optimizacija prostora

SINAMICS G200 ima dizajn optimizovan za prostor sa minimalnom širinom od 50 mm i bočnom montažom sa razmakom od samo 3 mm za maksimalnu iskorišćenost ormara. Integrisani EMC filter i helikopter za kočenje smanjuju spoljne komponente, pojednostavljujući ožičenje i montažu. Kompaktan dizajn smanjuje ukupne troškove vlasništva, ubrzava puštanje u rad i održava visoke performanse mašine.

SINAMICS G200 Kompaktni dizajn Ušteda resursa za veb stranicu

Robustan, siguran i siguran

SINAMICS G200 osigurava pouzdan rad u teškim okruženjima. 3C2 premaz štiti PCB od prašine, vlage i korozije, dok C3 EMC poboljšava otpornost na smetnje. Nezavisni vazdušni kanal sprečava pregrevanje i produžava radni vek. Integrisani STO, SS1-t, UMAC i sajber bezbednost štite osoblje, opremu i podatke za siguran, stabilan rad uz minimalne zastoje.

SINAMICS G200 Bezbednosna zaštita za veb stranicu

Otkrijte kako drugi koriste SINAMICS G200

Select...

SINAMICS G200 u potrošačkoj pakovanoj robi

SINAMICS G200 odgovara industriji potrošačkih paketa (CPG) svojom visokom pouzdanošću, PROFINET komunikacijom, jednostavnim puštanjem u rad i besprekornom TIA integracijom. Efikasno pokreće transportere, ventilatore, pumpe i mešalice koji se koriste u preradi i pakovanju. Standardizovani dizajn, integrisana sigurnost, energetski efikasan rad sa podrškom za IE4/IE5 motore i povezivanje sa veb serverom pojednostavljuju implementaciju i rješavaju različite aplikacije u CPG industriji koja se brzo menja.

Grafika u fabričkom stilu: boce „SODA“ i „MILK“, omotana traka sa tekstom koji počinje „TAMNA ČOKOLADA“, na tamno plavoj boji.

Često postavljana pitanja

Dodatni resursi i srodni proizvodi

Katalozi i brošure

Katalog D 36.4 | Pretvarači za jednoosne pogone

Onlajn katalog | SiePortal

Brošura | SINAMICS G200

Brošura | Upravljanje aplikacijama sledeće generacije