Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

SIMOVE Fleetmanager

SIMOVE Fleetmanager dizajniran je da osigura da proizvodni i logistički proces teče glatko i efikasno. Može da upravlja heterogenim flotama automatizovanih vođenih vozila (AGV), autonomnih mobilnih robota (AMR) i vozila sa posadom koja koriste različite komunikacijske protokole kao što je VDA5050.

Zašto SIMOVE Fleetmanager?

SIMOVE Fleetmanager je skalabilno i otvoreno softversko rešenje za upravljanje voznim parkom za fleksibilne proizvodne i logističke sisteme koje vam omogućava da optimizujete svoje procese. Više niste zavisni od jednog proizvođača, ali ste u mogućnosti da kontrolišete više vrsta vozila pomoću SIMOVE Fleetmanager-a. Softver se takođe lako povezuje sa različitim IT host sistemima putem standardizovanog upravljanja transportnim nalozima (TOM) REST-API-ja. Zahvaljujući otvorenoj arhitekturi, otporan je na budućnost i može se prilagoditi promenljivim zahtevima.

Ključne prednosti

Smanjite CAPEKS

  • Maksimizirajte efikasnost pomoću moćnih algoritama za otpremanje i usmeravanje
  • Optimizuje protok sistema inteligentnim upravljanjem saobraćajem
  • Smanjite početna ulaganja i ukupni CAPEKS

Budite nezavisni od dobavljača

  • Sprečite zavisnost od AGV/AMR ili drugih dobavljača sistema
  • Izbegavajte visoke OPEKS troškove softverskih rešenja za crnu kutiju
  • Ograničite individualni i ponavljajući razvoj softvera

Prilagodite se razvijajućim budućim potrebama

  • Otvorena arhitektura otporna na budućnost
  • Omogućite prilagodljivost i proširivost
  • Moćna platforma za prilagođavanje

Istaknute mogućnosti

858813d0-4870-42eb-a971-04577c899980-Illustration-Manage-heterogeneous-systems-1280x720

Digitalni blizanac za jednostavnu simulaciju

Procenite i optimizujte veličine i strategije flote AMR sa ponovljivim, pouzdanim rezultatima, istovremeno lako identifikujući i rešavajući logičke probleme virtuelnom integracijom SIMOVE Fleetmanager-a. Omogućavanjem besprekornog prelaska sa simulacije na operacije u stvarnom svetu, ovaj pristup značajno smanjuje vreme povećanja i ubrzava efikasnost primene. Možete optimizovati protok materijala, raspored i broj AGV i AMR-a putem virtuelnog puštanja u rad povezivanjem stvarne instance SIMOVE Fleetmanager-a sa Plant Simulation.

Funkcije za pojednostavljivanje rada flote

Maksimizirajte efikasnost pomoću moćnog algoritma za otpremanje i rutiranje. U kombinaciji sa Inteligentnim upravljanjem saobraćajem, koje optimizuje protok sistema, algoritam obezbeđuje isporuke na vreme. SIMOVE Fleetmanager takođe pruža interoperabilnost AGV i AMR, vozila sa posadom i drugih mašina, uz besprekornu integraciju sistema trećih strana.

c7cf7c71-da58-41b1-9a8e-59ba769895be-Illustration-Powerful-Dispatching-Routing-Algorithm-1280x720
7963b1f8-d034-444f-97a6-beb9d1a568bb-Icon-Sustainable-initiatives-1600x900

Više održivosti

SIMOVE Fleetmanager podržava održivost optimizacijom energetske efikasnosti pomoću naprednih algoritama usmeravanja. Inteligentnim upravljanjem punjenjem, životni vek baterije se može produžiti. Korišćenje simulacije omogućava održivije operacije, na kraju smanjujući upotrebu materijala i poboljšavajući ukupne performanse sistema.