Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Zašto SIMATIC ET 200eco PN?

SIMATIC ET 200eco PN je kompaktni blok I/O sa PROFINET vezom sa stepenom zaštite IP65/IP67 za ugradnju bez ormara direktno na mašinu. Specijalizovano i potpuno zapečaćeno kućište pod pritiskom od cinka garantuje vam idealnu zaštitu, čak i u izazovnim uslovima okoline i temperaturama od -40° do +60° C.Mehanički je vrlo robusno i otporno na vibracije, prašinu, ulje ili vlagu, a samim tim i pogodno za upotrebu na otvorenom. Zbog ATEKS odobrenja, ET 200eco PN se takođe može koristiti u opasnim područjima do zone 2.

Ključne prednosti

Dobijte fleksibilnost

SIMATIC ET 200eco PN nudi fleksibilnu konfiguraciju i jednostavnu instalaciju. Integrisani prekidač sa 2 porta omogućava integraciju linijske topologije. M12-L konektori pojednostavljuju napajanje sa većim kapacitetom struje i produženim dosegom kabla.

Dobijte fleksibilnost

SIMATIC ET 200eco PN je posebno kompaktan. Zahvaljujući praktičnom obliku kućišta, uređaji se mogu montirati glavno ili rotirati za 90 stepeni u stranu radi optimalnog korišćenja prostora.

Dobijte fleksibilnost

Kućište od cinka u IP65/67 i IP69K pogodno je za upotrebu u izazovnim uslovima okoline i temperaturama od -40° C do +60° C.Maksimalna otpornost na vibracije, prašinu, ulje i vlagu osigurava dug radni vek.

ISTAKNUTE MOGUĆNOSTI

Pregled novih funkcija SIMATIC ET 200eco PN

Započnite