Čitajte i pišite u HF opsegu
Radi na 13,56 MHz sa kompatibilnošću sa ISO 15693; RF300 dodaje podršku za ISO 18000‑3 za napredne aplikacije.
SIMATIC RF200 i RF300 čine jezgro Siemensovog HF RFID sistema, obezbeđujući pouzdanu identifikaciju, transparentnost podataka i usklađenost sa Red 3.3 za proizvodnju i intralogistiku. Ovi čitači se neometano integrišu sa SIMATIC i TIA Portal, nudeći standardizovane interfejse za brzo puštanje u rad. RF200 je idealan za ekonomične zadatke srednjih performansi, dok RF300 pruža veliku brzinu, veliku memoriju i naprednu dijagnostiku za zahtevna okruženja. U kombinaciji sa transponderima, spoljnim antenama, komunikacionim modulima i Io‑Link masterima, oni stvaraju fleksibilno, skalabilno rešenje prilagođeno potrebama automatizacije.
RF200 i RF300 omogućavaju sledivost od kraja do kraja u proizvodnji i intralogistici, poboljšavajući kvalitet i usklađenost.
RF300 nudi brzi prenos podataka i veliku memoriju za zahtevne linije, dok RF200 pruža ekonomične performanse za standardne zadatke.
Obe porodice se povezuju preko IO-Link-a, PROFINET-a, PROFIBUS-a ili Ethernet-a i besprekorno se integrišu sa SIMATIC i TIA Portal portalom radi lakšeg proširenja.
Radi na 13,56 MHz sa kompatibilnošću sa ISO 15693; RF300 dodaje podršku za ISO 18000‑3 za napredne aplikacije.
RF200 koristi IO-Link za jednostavna podešavanja; RF300 podržava PROFINET i PROFIBUS za složene mreže automatizacije.
RF300 pruža opsežnu dijagnostiku i memoriju za prediktivno održavanje; RF200 nudi pojednostavljene provere statusa za brzo puštanje u rad.