Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?
PROMOTIVNI SET

SENTRON set modularne opreme

Security koju možete priuštiti!
Otkrijte SENTRON modularnu opremu po atraktivnoj ceni!

Distributivna ploča je srce svake električne instalacije. Pouzdanost zaštite zavisi od kvaliteta uređaja instaliranih u njoj - bilo kod kuće, u kancelariji ili u industrijskom objektu. Odabirom dokazanih brendiranih proizvoda ulažete u duševni mir i dugoročnu sigurnost.

Komplet modularnih uređaja SENTRON kompanije Siemens kombinuje tri ključne vrste zaštite u jednom kompletnom rešenju - idealno i za instalatere i za investitore koji traže pouzdanost po razumnoj ceni.

Šta je uključeno u set?

  • 5SV4344-0 diferencijalni prekidač
    - verzija 3+N, 40 A, AC tip, osetljivost 30 mA. Efikasno štiti od opasnih diferencijalnih struja, minimizirajući rizik od električnog udara.
  • 5SL6316-6 minijaturni prekidač
    - 3-polna, karakteristika B16 A, kapacitet kratkog spoja 6 kA. Pouzdana zaštita trofaznih krugova od preopterećenja i kratkih spojeva.
  • 3k 5SL6116-6 Prekidači
    - 1-pol, karakteristika B16 A, kapacitet kratkog spoja 6 kA. Dokazana zaštita za jednofazne utičnice.

Broj narudžbe gore navedenog kompleta

Predložena cena

PL2:SIEP_RCD_AC

189 PLN bruto

Promocija traje do 31. avgusta 2026. ili dok traju zalihe.


Zašto odabrati SENTRON?

SENTRON proizvodi su sinonim za kvalitet, što dokazuje Siemensovo decenijsko prisustvo na tržištu električne energije. Precizna izrada, usklađenost sa standardima i dug radni vek čine ovo vrednim izborom - danas i u budućnosti.

Naručite set i isprobajte ga odmah!

Radar proizvoda

Radar proizvoda je zvanični Siemensov alat koji podržava potragu za proizvodima.