Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?
Deo optimizovan za topologiju dizajniran je u softveru.

Dizajn za aditivnu proizvodnju

Vrhunski alati za dizajn ključni su kamen kvalitetne proizvodnje aditiva (AM).

Dokazani alati za dizajn za aditivno proizvedene delove

Generisanje željenog izlaza iz procesa proizvodnje aditiva započinje pravim dizajnom. Dizajn za AM je više od samo optimizacije geometrije, već i verifikacije da će dizajn štampati kako se očekuje. Nabavite alate koji su vam potrebni da biste osigurali kvalitet štampanja prvog članka.

Neusporedivi alati za dizajn

Iskoristite kompletan parametarski sistem kompjuterski potpomognutog dizajna (CAD) koji vam omogućava da radite sa neujednačenim racionalnim osnovnim splajnom (NURBS), fasetom/mrežom, pa čak i telima poddele naizmenično i zajedno u istom delu. Robusna dizajnerska rešenja dostupna u NKS znače da imate sve alate potrebne za dizajniranje najjednostavnijih ili najsloženijih štampanih delova.

Saznajte više o CAD-u u NKS

A printed part design with non-uniform rational B-splines (NURBS) and mesh bodies in the same part.

Rešetkaste strukture

Iskoristite rešetkaste strukture. Aditivna proizvodnja je jedinstveno pogodna za proizvodnju rešetkastih konstrukcija, koje su složene, ponavljajuće strukture često u unutrašnjosti dela. Često se koriste za smanjenje težine ili za posebne slučajeve, poput osteointegracije za medicinske implantate. NKS pruža robusne mogućnosti za stvaranje rešetki, uključujući pravilne rešetke, trostruko periodične minimalne površinske strukture (TPMS), pa čak i geometriju rešetke koju definiše korisnik.

Saznajte više o stvaranju strukture rešetke

A lattice structure for use in a shoe sole.

Generativni dizajn

Ponovite brzo kroz stotine ili hiljade mogućih optimizovanih dizajna. Generativni dizajn je metoda automatskog generisanja i upoređivanja više opcija dizajna kako bi se pronašlo idealno, najbolje prilagođeno rešenje. Simcenter HEEDS je generativno rešenje za dizajn koje može da koristi NX CAD geometriju sa Simcenter CAE simulacijom za obezbeđivanje optimizovanih dizajna. Krajnji rezultat je zaista optimizovano rešenje koje se zatim može 3D štampati.

Saznajte više o istraživanju svemira Simcenter 3D dizajna

Multiple design options generated from a generative design process.

Optimizacija topologije

Optimizirajte deo za performanse pomoću optimizacije topologije, procesa koji koristi CAE sa posebnom matematikom. Kada optimizujete snagu, pružate skup ulaza, a zatim sistem generiše optimizovanu geometriju dela.

Kada se upari sa aditivnom proizvodnjom, optimizacija topologije može rezultirati delovima koji ispunjavaju zahteve za čvrstoćom uz minimiziranje upotrebe materijala, težine i drugih karakteristika.

Saznajte više o optimizaciji topologije

An image showing a traditionally designed part and a topology-optimized version of the same part.

Optimizacija protoka tečnosti

Iskoristite jake mogućnosti analize protoka tečnosti u našem proizvodu Star-CCM+ dok primenjujete tu tehnologiju na optimizaciju topologije. Rezultat je sistem koji može optimizovati geometriju dela za efikasan protok tečnosti, što znači da možete optimizovati sisteme fluida da biste normalizovali protok između više izlaza i usmerili protok kroz sistem kanala na najefikasniji način.

Saznajte više o optimizaciji protoka tečnosti u Star-CCM+

An image showing a human-designed duct and a version optimized for fluid flow.

Simulacija performansi

Simulirajte performanse štampanog dizajna u stvarnim uslovima kada je dizajn završen. Simcenter 3D vam omogućava da ubrzate proces simulacije kombinovanjem najboljeg uređivanja geometrije u klasi, asocijativnog simulacionog modeliranja i multidisciplinarnih rešenja ugrađenih u stručnost u industriji.

Saznajte više o simulaciji performansi u Simcenter 3D

A printed part design color-coded after a strength simulation.

Validacija spremnosti za proizvodnju

Upravljajte jedinstvenim zahtevima u procesima aditivne proizvodnje, uključujući dozvoljeni previs, rezoluciju štampe i obim štampe. NKS uključuje niz integrisanih rešenja za validaciju dizajna u skladu sa ovim procesnim zahtevima, omogućavajući i dizajneru i operateru prodavnice da budu sigurni da se dizajni objavljeni u proizvodnji mogu štampati. Ovo štedi vreme i novac.

Saznajte više o validaciji za AM u NKS

A part showing results from a maximum overhang validation.

Uporedite NX X Manufacturing proizvodna rešenja

Istražite četiri skalabilna nivoa NKS Ks Manufacturing rešenja: Essentials, Standard, Advanced i Premium

Studija slučaja

Sintavia

Izgradnja budućnosti aditivnom proizvodnjom

Company:Sintavia

Location:Sjedinjene Američke Države

Siemens Software:NKS

Size:Small

Proširite vrednost pomoću modula dodataka NX X Manufacturing

Proširite svoje NX X Manufacturing rešenje sa preko 20 dodataka isporučenih kroz naš model licenciranja zasnovanog na vrednosti. Ovi skalabilni, isplativi dodaci omogućavaju vam da prilagodite svoje proizvodne mogućnosti kako biste zadovoljili potrebe projekta. Od pripreme modela delova do specijalizovane obrade, simulacije, postprocesora i kompleta mašina, dobijate fleksibilnost da optimizujete svoj proizvodni proces.

CAM programer koji kolegi prikazuje simulaciju putanje alata procesa obrade u NKS CAM-u.

Istražite NKS za proizvodnju proizvoda

Pogledajte naša profesionalna rešenja za pragmatičan dizajn industrijske aditivne proizvodnje.

Pogledajte sve NKS proizvode