Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Zašto ALFA 3200 razvodne ploče?

Naše ALFA 3200 Eco distributivne ploče dizajnirane su da zadovolje zahteve savremene distribucije električne energije u građevinskoj infrastrukturi. Vreme projekta je smanjeno zbog digitalnog inženjeringa i koncepta modularnog sistema. Oni nude holistička rešenja iz jednog izvora i deo su konzistentnog sistema dopunjenog SENTRON portfeljem uređaja za zaštitu, prebacivanje i merenje - svi savršeno prilagođeni za njihove primene i potpuno kompatibilni.

Velika električna rasklopna postolja sa vratima i pločama, neka otvorena ili delimično otvorena, druga zatvorena, stoji iznad zelene baze.

Ključne prednosti

Zelena ili plava ruka podržava izdanak sa stabljikom i dva lista na čvrstoj tamnozelenoj ili skoro crnoj pozadini.

Uštedite resurse

U zavisnosti od dizajna, centralno postavljena sabirnica omogućava uštedu materijala do 30% u bakru u poređenju sa uporedivim sistemima za distribuciju električne energije. ALPHA 3200 Eco razvodne ploče su takođe optimizovane za do 3.200 A.

Međuspremnik sa gornjim kopčom prikazuje kvačicu na njegovoj pravougaonoj površini.

Planirajte lako

Iskoristite veću sigurnost planiranja uz detaljan 3D inženjering. Naši 3D podaci dostupni su u više formata, uključujući STEP, BIM i EHRT.

Dva simetrična oblika nalik strelici presijecaju se na čvrstu zelenu pozadinu.

Iskoristite fleksibilnost

ALPHA 3200 Eco razvodne ploče pružaju visoku funkcionalnost na malom prostoru zahvaljujući fleksibilnosti kompleta za montažu ALPHA. Oni takođe pružaju sertifikate vezane za aplikaciju.

Ključni detalji

Sistem za ugradnju tipski testirane centrale ALPHA 3200 Eco

Sistem zaštite (IEC 60529, EN 60529)

IP31, IP54

Nazivna struja sabirnice (In)

3,200 A

Nazivni radni napon sabirnice (Ue)

400 V

Nazivna vršna izdržljiva struja sabirnice (lpk)

165 kA

Nazivna struja sabirnice za kratko vreme izdržljivosti (Icv)

75 kA, 1 s

Visina

2.000 mm

Dubina

400 mm/600 mm

Standardi i odredbe

Sistem za ugradnju razvodne ploče sa ispitivanjem tipa: IEC 61429-1/-2

Oblik unutrašnjeg razdvajanja

Obrazac 1 (sa zaštitom na dodir)

Istaknute mogućnosti

Vaša održivija centrala

ALPHA 3200 Eco razvodne ploče nude značajne uštede materijala u poređenju sa klasičnim sistemima za distribuciju električne energije: štede do 30% bakra zahvaljujući centralno pozicioniranoj sabirnici i bezbrojnim prekidima dizajna vaše ALPHA 3200 Eco centrale. Sa dugim životnim vekom od više od 30 godina u proseku i njegovom popravljivošću - bez potrebe za specijalnim alatima i svim komponentama dostupnim kao rezervni delovi - imate koristi od dugotrajnosti i lakog održavanja. Zahvaljujući svojoj modularnosti, možete nadograditi i postojeću centralnu ploču ALPHA 3200 Eco kada postanu dostupne nove funkcionalnosti.

Svithboard Alpha 3200 sa ikonom EcoTech profila pored njega
Tamnokosa osoba upravlja otvorenim laptopom na drvenom stolu; njegov interfejs prikazuje grafikon u redovima i kolonama.

Digitalno planiranje sa softverom SIMARIS

Distribucija električne energije u savremenim zgradama mora osigurati pouzdano napajanje, optimizirati potrošnju energije i lako se integrisati u automatizaciju zgrada. SIMARIS configuration čini sve složenije planiranje distributivnih ploča jednostavnim i efikasnim. Intuitivni softver za konfiguraciju omogućava dosledno planiranje na jednoj platformi. Zahvaljujući intuitivnom radu i standardizovanim procesima, minimizira greške u planiranju i značajno ubrzava projektni inženjering. Sa SIMARIS configuration konfiguracijom možete brzo i pouzdano kreirati razvodne ploče usklađene sa standardima koje zadovoljavaju sve zahteve savremene građevinske tehnologije uključujući svu potrebnu dokumentaciju.

Napravite digitalnog blizanca sa samo jednim klikom

Do sada je generisanje digitalnog blizanca iz STEP podataka bio zamoran i složen proces. Sada prelazak na 3D inženjering činimo izuzetno jednostavnim. Zahvaljujući novom 3D procesoru, možete jednim klikom izvesti digitalni blizanac vaše ALFA 3200 Eco distributivne ploče napajanja iz SIMARIS configuration, a zatim ga izvesti kao STEP datoteku preko SIMARIS xchange. Svojom detaljnom vizualizacijom, digitalni blizanac nudi dodatnu vrednost u mnogim oblastima, od planiranja do održavanja i širenja.

Iskoristite detaljne vizualizacije do poslednjeg vijka

Pored brzog i jednostavnog generisanja digitalnog blizanca, takođe imate koristi od izuzetno visokog nivoa detalja koji pojednostavljuje vaš rad u više aplikacija. Korišćenjem 3D modela za planiranje postrojenja i zgrada, dimenzionisanje bakarnih delova, instalacije sistema i održavanje i proširenje: imate koristi od visoke preciznosti i smanjenih grešaka, kao i uštedite vreme i novac. Koraci procesa takođe zahtevaju manje specijalizovano znanje, čime se eliminiše rad za vas kao graditelja panela.

Sivi metalni serverski ormar sa oznakom „ALPHA“ stoji pored modela žičanog ormara na tamnoplavoj pozadini.
Plavi solarni paneli sede na ili iznad povišene spoljne strukture, sa drvećem i grmljem na levoj strani, zgradama i oblacima.

Pogodno za fotonaponske primene

Potražnja za fotonaponskim sistemima u Nemačkoj brzo raste, a više krovova dovodi električnu energiju u mrežu. Kako se kapacitet povećava, sigurno merenje u skladu sa standardima postaje neophodno za obezbeđivanje pouzdanog praćenja i preciznog unosa mreže.

Zahvaljujući integrisanom odeljku za merenje transformatora, centrala APLHA 3200 Eco idealna je za primene sa obnovljivim izvorima energije — od solarne energije i energije vetra do decentralizovanog dovoda. Ovo omogućava precizna, pouzdana i usklađena sa mrežom merenja čak i na visokim nivoima snage, čime se podržava širenje održivijih energetskih infrastruktura.

Prednosti:

  • Precizno planiranje i implementacija usklađena sa standardima
  • Dobro dizajnirano i sigurno proširenje i ožičenje
  • Modularna konfiguracija pomoću softvera za SIMARIS configuration

Često postavljana pitanja

Istražite resurse

Brošura

Brošura | Distributivne ploče ALPHA 3200 Eco

Priručnici i katalozi

Priručnik | ALPHA 3200 Eko

Platforma zasnovana na oblaku | SIMARIS xchange

SiePortal | ALFA 3200 EKO

Katalog | LV 10 • 2026 - Niskonaponska distribucija električne energije i tehnologija električne instalacije

Započnite svoje putovanje