Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Zašto ALPHA low-voltage distribution boards?

Modularne ALFA niskonaponske distributivne ploče dostupne su u DIN i NF verzijama. Oni nude rešenja za sve zahteve sa zidnim, podnim i kompaktnim distributivnim jedinicama. Takođe, modularno su dizajnirani za različite zahteve i pružaju instalacione komplete za jednostavnu konfiguraciju i montažu. Svojim kompaktnim dizajnom, SIMBOK male razvodne ploče nude maksimalnu fleksibilnost i mogu se koristiti kao poddistributivne ploče ili podne ploče. Portfelj neometano integriše inovativne SENTRON uređaje za zaštitu, prebacivanje, merenje i nadzor. Sertifikovane distributivne ploče i napredne komponente pomažu u obezbeđivanju visoke dostupnosti sistema uz održavanje najviših standarda bezbednosti i za osoblje i za opremu. Graditelji panela takođe imaju koristi od povećane efikasnosti i produktivnosti kroz inženjering zasnovan na podacima sa softverom SIMARIS create.

Ključne prednosti

Lako planirajte i osigurajte usaglašenost

Planirajte, konfigurišite i dokumentirajte pomoću softverskog alata SIMARIS create kreiraj za jednostavnu i intuitivnu konfiguraciju ALPHA distributivnih ploča. Dokumentacija se odvija u skladu sa standardima u skladu sa IEC 61439.

Ubrzajte instalaciju

Sve ALPHA razvodne ploče nude funkcije koje jasno pojednostavljuju instalaciju: instalacioni kompleti specifični za uređaj, unapred sastavljene šine za gornji šešir i vijci za brzo zaključavanje ili modularni uređaji za instalaciju, u zavisnosti od vašeg modela.

Iskoristite rešenja za svaku aplikaciju

ALPHA razvodne ploče dostupne su kao zidne i podne varijante. Oni pokrivaju struje između 125 A i 1.250 A Zahvaljujući IEC-sertifikatnim DIN i NF distributivnim pločama, portfolio se može koristiti u mnogim aplikacijama.

Ključni detalji

Tehnički podaci

ALFA NF (UNIVERZALNI)

ALFA DIN

Standardi i propisi

Sistem za kreiranje dizajnerskih verifikovanih rešenja: IEC 61439-1/2/3, EN 61439-1/2/3

Sistem za kreiranje dizajnerskih verifikovanih rešenja: EN 61439-1/2/3

Nazivni radni napon sabirnice (Ue)

Do 690 V AC

Do 690 V AC

Nazivna frekvencija sabirnice

50/60 Hz

-

Nazivni napon otpornog impulsa sabirnice (Uimp)

Do 6 kV

Do 8 kV

Nazivna struja (In)

Do 800 A

Do 1250 A

Nazivna vršna izdržljiva struja (Ipk)

Do 53 kA

Do 110 kA

Nazivna kratkotrajna izdržljiva struja (Icv)

Do 25 kA, 1 s

Do 35 kA, 1 s

Stepen zaštite

Do IP55

Do IP55

Oblik unutrašnjeg odvajanja

Obrazac 1

n/a

Površina (standardni delovi)

RAL 7035

RAL 7035, ALPHA 400/160 takođe dostupni u RAL 9016

Dubina

140 mm, 250 mm, 400 mm

140 mm, 210 mm, 250 mm, 320 mm, 40 mm

Odobrenja

VDE

VDE, EAC

Istaknute mogućnosti

Konfigurišite digitalno pomoću SIMARIS create

SIMARIS create je posebno razvijen da zadovolji složene zahteve industrije i da značajno pojednostavi vaš svakodnevni rad. Softver impresionira svojom lakoćom upotrebe i podržava vas u planiranju, konfiguraciji i dokumentaciji naših ALPHA DIN i NF distributivnih ploča. Sa efikasnom trosmernom konfiguracijom, automatskim izračunavanjem ponude i opcijom naručivanja direktno pritiskom na dugme, softver znatno pojednostavljuje vaše tokove rada. Centralno upravljanje dokumentima takođe obezbeđuje jasnu organizaciju svih dokumenata vezanih za projekat.

Od početnog planiranja do konačne dokumentacije, softver za SIMARIS create pouzdan je partner na vašoj strani, čineći složene zadatke upravljivim. Softver vas vodi kroz ceo tok rada i obezbeđuje efikasne rezultate u skladu sa standardima u svim vašim projektima.

Prikaz tri ALPHA distributivne ploče, prikazujući njihovu unutrašnjost.

Instalirajte brzo i efikasno

ALPHA distributivne ploče koje podržavaju DIN tehnologiju dostupne su sa instalacionim setovima specifičnim za uređaj za niz različitih verzija kako bi se olakšalo planiranje i montaža. ALPHA UNIVERSAL razvodna ploča koja podržava NF tehnologiju dolazi sa unapred sastavljenim šinama za gornji šešir i vijcima za brzo zaključavanje za brzu montažu. A male razvodne ploče ALPHA SIMBOKS pojednostavljuju pripremu pomoću modularnih instalacionih uređaja koji se mogu pričvrstiti na gornju šinu pre postavljanja distributivne ploče. Pored toga, dolaze sa dovoljno prostora za ožičenje.

Dobro pripremljeni za obnovljive izvore energije

Potražnja za fotonaponskim sistemima u Nemačkoj brzo raste, a više krovova dovodi električnu energiju u mrežu. Kako se kapacitet povećava, sigurno merenje u skladu sa standardima postaje neophodno za obezbeđivanje pouzdanog praćenja i preciznog unosa mreže. Za povezano opterećenje iznad 30 kV (neprekidna struja > 44 A), DIN VDE 0603-2-1/2 i DIN EN 61439 zahtevaju merenje energije preko strujnih transformatora.

ALPHA DIN distributivne ploče nude fleksibilno rešenje koristeći SIMARIS configuration i SIMARIS create za precizno planiranje i modularno prilagođavanje sistema kako bi ispunili specifične zahteve. Novi APZ, rFz i transformatorski moduli omogućavaju optimizovanu konfiguraciju od zaštite i unosa do sigurnog merenja energije. Distributivne ploče su dobro dizajnirane, uključujući sigurno širenje i lako ožičenje.

8b94f444-8815-4126-ab78-23f0ad855d89-Kiosk-A-Photo-1280x720

Često postavljana pitanja

Istražite resurse i srodne proizvode

Letak

Flajer | SIMARIS create

Brošura

Brošura | Brošura o distributivnim sistemima SIVACON S4 i ALPHA UNIVERSAL

Brošura | ALPHA 3200 Eko brošura

Započnite svoje putovanje