Zašto Tessent Streaming Scan Netvork?
Tessent Streaming Scan Netvork pruža obećanje istinskog hijerarhijskog plug-n-plai DFT-a. Odvajanjem DFT konfiguracije na nivou jezgre od DFT resursa na nivou čipa, napori za planiranje i implementaciju DFT-a dramatično se smanjuju uz istovremeno smanjenje troškova testiranja proizvodnje.
Ubrzajte vreme stavljanja na tržište
Ostvarite povećanje produktivnosti od 10 puta koristeći pojednostavljeno planiranje na nivou čipa. Odvajanjem DFT-a na nivou jezgra i čipa, kompresija na nivou jezgra može se optimizovati bez uzimanja u obzir drugih jezgara ili resursa na nivou čipa.
Niži troškovi ispitivanja
Kombinovanjem automatskog podešavanja propusnog opsega i lokalne generacije DFT signala, razmak u obrascu je praktično eliminisan.
Smanjite profil snage do 90%
SSN pruža glatkiji profil napajanja pomoću postepenih satova pomeranja/hvatanja i bolju istovremenost. Istovremena jezgra koja se testiraju mogu se odabrati programski, a ne tokom dizajna bez uticaja na rutiranje na nivou čipa.
Kako SSN ubrzava vreme za stavljanje na tržište
Tradicionalni hijerarhijski pristup testu skeniranja ima specifične izazove, koji se mogu drastično poboljšati korišćenjem paketiranog mehanizma za isporuku testa. Tessent Streaming Scan Network (SSN) smanjuje napore za planiranje i implementaciju DFT-a do 5k koristeći paketiranu isporuku testa. Pogledajte šta Pete Orlando ima da kaže o najnovijim vestima na Tessent SSN-u.
Budućnost paketiziranog testa
Pošto paketizirana isporuka testnih podataka postaje industrijski standard za složene dizajne digitalnih poluprovodnika, Geir Eide, viši direktor za upravljanje proizvodima, objašnjava zašto su vodeće kompanije za poluprovodnike usvojile Tessent SSN kako bi poboljšale produktivnost implementacije DFT-a i vreme testiranja proizvodnje.
Korisnici postižu do 10 k dobitka u implementaciji i produktivnosti DFT-a i do 5 k smanjenje vremena testiranja.
Sa tehnologijom Tessent Streaming Scan Netvork, u mogućnosti smo da našim kupcima ponudimo skalabilno rešenje za test pristup idealno za današnje i sutrašnje napredne IC dizajne. SSN značajno smanjuje napor potreban da bi se složeni dizajni učinili visoko testiranim.