Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Zašto Veloce Visualizer App?

Danas su dizajni složeniji, sa različitim komponentama i potrebnom analizom kao što su analogni, digitalni, napajanje, DFT, sigurnost i sigurnost. Osiguravanje vernosti i robusnosti takvog dizajna zahteva da inženjeri verifikacije planiraju otklanjanje grešaka vrlo rano. Prema istraživačkoj studiji Vilson iz 2022. godine, inženjeri za dizajn i verifikaciju troše 46% vremena projekta na otklanjanje grešaka.

Visualizer je najsavremenija platforma za otklanjanje grešaka pogodna za današnje izazove funkcionalne verifikacije. Sa besprekornim spajanjem svih naprednih funkcija otklanjanja grešaka i integracijom UVM testnih klupa i Veloce emulacije, Visualizer pruža otklanjanje grešaka visokih performansi za nivo bloka, IP i SoC sa punim čipom.

  • Objedinjena platforma za otklanjanje grešaka za sve hardverske platforme kao što su Veloce Strato, Veloce Primo, Veloce ProFPGA i simulacija
  • Veoma brza, velikog kapaciteta i skalabilna arhitektura za podršku velikim do veoma velikim dizajnom.
  • Jedan motor za otklanjanje grešaka za sve potrebe za otklanjanjem grešaka RTL, GLE dizajnira otklanjanje grešaka, otklanjanje grešaka u testbenchu, UVM otklanjanje grešaka, SV otklanjanje grešaka, tvrdnje, transakcije, analiza snage i funkcionalna pokrivenost.
  • Bogatstvo karakteristika, intuitivni prozori i bogat skup boja olakšavaju otklanjanje grešaka, smanjuju vreme otklanjanja grešaka i poboljšavaju produktivnost.

Ključne karakteristike

Jedno rešenje

Visualizer je jedna platforma za otklanjanje grešaka za sve potrebe funkcionalne verifikacije kao što su HDL, testbench, analiza pokrivenosti, analiza snage i otklanjanje grešaka u softveru. Sve korisno je na jednom mestu i jednom poznatom okruženju, što poboljšava kvalitet verifikacije i produktivnost bez potrebe za novim učenjem.

Više inženjera otklanja greške u računarskom sistemu.

Optimizovano korišćenje resursa

Kako veličine dizajna i količina podataka o otklanjanju grešaka rastu, važno je uzeti u obzir korišćenje resursa i korisničko iskustvo. Visualizer je dizajniran kako bi se osiguralo da različite metodologije koje se pružaju uz Visualizer ne troše previše raspoložive resurse. Ovo optimizovano korišćenje resursa znači da mašine sa značajnim količinama RAM-a nisu potrebne da koriste Visualizer.

Optimizovani računarski kod.

Kontekstualno svjestan

Vizualizer razume vrstu podataka koji se obrađuju. Pored pružanja specijalizovanih prozora koji su specifični za tokove svesni napajanja, dostupni su svi postojeći prozori, kao što su izvorni prozor, šematski prozor, promenljivi prozor i prozor talasnog oblika za poboljšanje otklanjanja grešaka.

Snimak ekrana Veloce Visualizer koji otklanja greške u dizajnu.

Povezani resursi