Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Ispitivanje bezbednosti

Naše usluge ispitivanja bezbednosti u Helmondu, Holandija, akreditovane su EN ISO/IEC 17025 (registracioni br. L547) i namenjena za sertifikaciju od strane RDV (E4) i KBA (E1) akreditovane laboratorije, plus naša ispitna postrojenja, omogućavaju nam da obavimo čitav niz testova u kući.

Pristupite akreditovanom testiranju

Naše usluge ispitivanja bezbednosti u Helmondu, Holandija, akreditovane su EN ISO/IEC 17025 (registracioni br. L547) i namenjen za sertifikaciju od strane RDV (E4) i KBA (E1) testnog centra nudi širok spektar sigurnosnih komponenti i testova sistema: od kaciga do kompletnih sistema za zadržavanje. Pored razvojnog testiranja, nudimo i konačnu nezavisnu verifikaciju usklađenosti vašeg proizvoda sa svetskim standardima.

Pored testiranja specifičnih sigurnosnih komponenti, testiramo ukupnu sigurnost vozila. Sa preko 30 godina iskustva, nudimo softver za simulaciju i komplementarna znanja i alate za razvoj, inženjering, testiranje i validaciju različitih pasivnih i aktivnih sistema bezbednosti. Naši testni objekti su potpuno opremljeni za obavljanje širokog spektra testova za automobilske primene, kako u zatvorenom tako i na otvorenom.

A visual of a component testing facility.

Ispitivanje pasivne sigurnosti

Ispitivanje i homologacija sistema za zadržavanje dece

Ispitivanje i homologacija kaciga

Ispitivanje i homologacija sigurnosnih pojaseva