Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Otkucaji srca vaše infrastrukture za punjenje

Sifiniti Control održava tok - za podatke, snagu i prihod. Iskoristite praćenje u realnom vremenu, trenutne uvide i vrhunske performanse.

Depotfiniti ključ za kamione Visual 1200k600

IAA TRANSPORT 2026

15. — 20. SEPTEMBAR 2026, HANOVER

Punjenje izvan hardvera - Pridružite nam se sala 13, štand E15

Vaši izazovi

Vaše rešenje

Sifiniti Control se direktno suočava sa ovim izazovima. Ali to se ne zaustavlja na osnovama. Napravljen je tako da vaša infrastruktura za punjenje napreduje.

Od puštanja u rad i konfiguracije do prilagođavanja, praćenja i rešavanja problema. Sve što vam je potrebno, u jednom integrisanom softverskom rešenju.

Pretvorite podatke u obrazovane akcije

Nema više nagađanja! Sifiniti Control vam govori kada i kako da postupite.

Pristupite svim punjačima bilo gde i bilo kada

Bez obzira gde se nalazite, bez obzira gde koristite punjač. Konfiguracija i ažuriranja nikada nisu bili lakši - za sve punjače odjednom.

Prilagodite svom slučaju upotrebe

Prilagodite svoj punjač svojim potrebama. Od brendiranja do integrisanih oglasa.

Istaknute mogućnosti

Ilustracija 3 punjača povezana sa kontrolnom tablom

Nadgledajte i rešavajte

Smanjite zastoje na minimum! Pomoću Sifiniti Control-a dobijate sveobuhvatan pregled zdravlja vaše mreže za punjenje. Intuitivne kontrolne table omogućavaju vam da odmah identifikujete i dijagnostikujete probleme. I mnogi problemi se mogu rešiti bez napuštanja stola, zahvaljujući ponovnom pokretanju daljinskog punjača. Ako je potrebno održavanje na licu mesta, Sifiniti Control pruža servisnim tehničarima sveobuhvatne dijagnostičke podatke, lokacije kvarova i preporučene rezervne delove. Ovo smanjuje broj poseta na licu mesta i omogućava vam da brzo nastavite sa radom.

Efikasno upravljajte podacima

Oprostite se od nedoslednosti i glomaznih ručnih procesa! Pomoću Sifiniti Control-a imate centralizovanu kontrolu nad celokupnom Siemensovom infrastrukturom za punjenje. Ovo vam omogućava da daljinsko konfigurišete i ažurirate sve tačke punjenja istovremeno. Bez obzira da li želite da prilagodite podešavanja kupaca ili podesite nove opcije plaćanja, Sifiniti Control osigurava da su svi punjači ažurirani.

Ilustracija različitih punjača pored ekrana sa informacijama o podacima
Ilustracija automata pored tri punjača

Ojačajte svoj brend

Neka bude tvoja! Pomoću Sifiniti Control-a poboljšavate korisničko iskustvo i smernice na tački punjenja. Dodajte logotipe i boje brenda u korisnički interfejs radi povećanog prisustva brenda ili koristite prilagođeni čuvar ekrana. Takođe možete otključati nove tokove prihoda integrisanjem oglasa - za sopstvene proizvode i usluge ili kao reklamni prostor za treće strane.

Često postavljana pitanja

Istražite resurse

Letci

Flajer | Kontrola Sifiniti

Linkovi

Kontakt | Tehnička podrška

Dokumentacija | Developer Portal

Možda će vas takođe zanimati