Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Zašto SICHARGE-D?

SICHARGE-D isporučuje 400 kV snage za brzo punjenje vaših električnih vozila. Njegov inteligentni sistem dinamički raspoređuje ovu veliku snagu tačno tamo gde vam je potrebna, smanjujući vreme punjenja i maksimizirajući protok. Ovo kompaktno rešenje za punjenje donosi brzinu i efikasnost u vašu EV infrastrukturu.

SICHARGE-D je savršen za:

  • Punjenje putničkih automobila: Iskoristite isplative nehlađene kablove koji isporučuju do 500 A, sa EMC emisijskom klasom B za gradske instalacije.
  • Punjenje teških vozila: Dobijte do 400 kV/600 A kontinuirani izlaz na jednoj utičnici sa kablovima sa tečnim hlađenjem do 7 metara.

Tehničke karakteristike na prvi pogled:

  • Sicharge-D 400 DC punjač: Dinamičan i efikasan kompaktni punjač SICHARGE D (modeli dostupni od 160 do 400 kV)
  • Sicharge-D dozator: Potpuno integrisan u SICHARGE-D okruženje, dva dodatna DC utičnica, kompaktan, prilagodljiv i lak prednji pristup.

Ključne prednosti

Dobijte izvanredne performanse

Sa kontinuiranom izlazom od 400 kV i do 600 A po utičnici, možete puniti širok spektar električnih vozila. Potpuna dinamička raspodjela snage zajedno sa sveobuhvatnom pogodnošću optimizuje punjenje i povećava vašu profitabilnost.

Održavajte fleksibilnost

Pristupite potpuno dinamičkom punjenju sa prilagodljivim nivoima snage za efikasno punjenje na bilo kojoj utičnici. SICHARGE-D ima modele dostupne od 160 kV do 400 kV i širok spektar opcija prilagođenih svakoj primeni.

Pojednostavite upravljanje

Paket Sifiniti Connect (dostupan u odabranim zemljama) automatski se uključuje sa SICHARGE-D na dve godine. Pojednostaviti ćete upravljanje svojom infrastrukturom i povećati transparentnost, kontrolu i dostupnost.

Istaknute mogućnosti