Pokretanje inovacija sa SaaS-om: NX X Ks
Slušajte ovaj podcast da biste saznali sve, od onoga što je SaaS, do razlika između NKS i NKS Ks.
Pripremite se da iskusite NX X Ks za dizajn, sledeću evoluciju softvera NKS kompjuterski potpomognutog dizajna (CAD) - sada kao moćno rešenje CAD softvera kao usluga (SaaS). Prelazak na SaaS nudi značajne prednosti, poput poboljšanja operativne efikasnosti od 77%, 50% smanjenja vremena za stavljanje na tržište i 50% smanjenja troškova licenciranja softvera (studija koju je uradio Nucleus Research). Ove prednosti ističu kako usvajanje NX X Ks-a može transformisati vaše tokove rada i postići bolje ishode za vaše poslovanje.
Bez obzira da li ste dugogodišnji korisnik NKS-a ili ste novi na našoj platformi, NX X Ks nudi poboljšane mogućnosti, bolju skalabilnost i besprekornije iskustvo nego ikada ranije. Sa ugrađenim upravljanjem podacima, upravljanje vašim mrežnim CAD softverom znači veću fleksibilnost da se fokusirate na inovacije, a ne na prepreke informacione tehnologije (IT), efikasniju saradnju bez obzira gde se nalazite, trenutni pristup deljenim datotekama delova i još mnogo toga.
Sastavili smo listu resursa koji će vam pružiti informacije koje su vam potrebne da biste bolje razumeli kako će vam prelazak na NX X Ks koristiti.