Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?
Desktop računar koji prikazuje neku vrstu kompjuterski animiranog dizajna.

CAD integrisana simulacija

Koristite jednu zajedničku arhitekturu za besprijekornu skalabilnost od simulacije dizajnera do računarskog inženjerstva potpomognutog analitičara (CAE.) Povećajte performanse i smanjite vreme razvoja pomoću NKS dizajna vođenog simulacijom.

30-dnevno besplatno probno razdoblje

Isprobajte NKS simulaciju dizajna

Doživite prednosti samog izvođenja simulacije dizajna u CAD okruženju pomoću ispitivanja Design Simulation.

Grafika dela u NKS, sa termičkom analizom koja prikazuje uglavnom plavu, zelenu i žutu boju.

Ugrađeni NKS CAD alati za simulaciju

Sa NKS CAD-om više ne morate da koristite različite aplikacije i softverske alate za simulaciju u dizajnu i validaciji proizvoda. Možete izvršiti analizu i CAE rano u procesu projektovanja sa ugrađenim CAD-integrisanim simulacionim mogućnostima.

Skalabilna simulacija za dizajnere

Sa mogućnošću ubrzavanja procesa istraživanja i optimizacije dizajna do 90%, NKS Performance Predictor omogućava NKS dizajnerima da istraže moguće opcije brže od tradicionalnih alata i procesa. NKS Performance Predictor omogućava dizajn zasnovan na simulaciji ranije u ciklusu dizajna. Dizajneri mogu da sprovode jednostavne simulacije, oslobađajući inženjere simulacije za složenije simulacije. Vaša analiza je takođe povezana sa Simcenter 3D, što znači da možete izvršiti dubinsku simulaciju svog dela za validaciju, spreman za proizvodnju.

NKS Performance Predictor vam omogućava da simulirate delove koje kreirate u realnom vremenu dok istražujete različite izbore dizajna i materijala. Omogućava dizajnerima da donose najbolje odluke, a istovremeno vam omogućava da istražite više koncepata bez prototipova i fizičkog testiranja.

NX Performance Predictor module open in NX CAD, showing a

Simulacija dizajna za validaciju performansi

Brzo uporedite alternative dizajna i optimizujte karakteristike performansi iz najranijih faza procesa projektovanja koristeći alate za kretanje, strukturnu i termičku simulaciju integrisanih u dizajn u NKS.

Simulacija više nije samo alat za validaciju performansi - ona postaje organski deo procesa razvoja tokom koncepta i dizajna. Simulacija pomaže dizajnerima da stvore bolje, robusnije dizajne ranije u procesu razvoja, a istovremeno ubrzava ukupno vreme potrebno za objavljivanje plana - što znači brže vreme za stavljanje na tržište.

A heat transfer analysis run at various loads to validate and optimize the performance of the impact screwdriver design.

Optimizacija topologije

Automatizujte poboljšanje konstrukcijskih dizajna uz ispunjavanje svih zahteva performansi, materijala i proizvodnje pomoću NKS Topologi Optimizer. Generišite dizajne u fazi konceptualnog dizajna koji su optimizovani za čvrstoću, materijal i još mnogo toga.

NKS Topologi Optimizer pruža mogućnost dodavanja različitih ograničenja dizajna i proizvodnje za kontrolu rezultata optimizacije, kao što su simetrija dizajna, pomak, granatiranje, mešanje, aditivni uglovi preklapanja, aditivno samonosivo i širenje aditivnog materijala, oblikovanje, livenje, obrada i ekstruzija.

Napredna optimizacija topologije takođe se može izvršiti prenošenjem na Simcenter 3D.

A gearbox mount in NX CAD with a NX Topology Optimizer window open

Animacije u dizajnu

Iskoristite brzu i laku aplikaciju za analizu pokreta za proučavanje kinematičkog ponašanja dizajna pomoću NKS softvera. Aplikacija pokreta koja se lako koristi pomaže vam da kreirate kinematičke studije rano u procesu dizajniranja. Ove studije smanjuju vreme potrebno za kreiranje tačne digitalne makete, tako da se više vremena može potrošiti na dizajniranje.

Kada pravite proizvode sa pokretnim delovima, morate ih videti u akciji. Morate znati kinematička svojstva kao što su pomeranja, brzine, ubrzanja, pa čak i sudari.

Image of 3D heavy machinery assembly with a  translucent motion envelope analysis created in NX Animation Designer.

Analiza pokreta

Istražite performanse sklopa na ranom razvoju brzim pretvaranjem CAD sklopa u funkcionalni model kretanja. NKS Motion vam omogućava da steknete uvid u performanse proizvoda animiranjem, grafikom i upoređivanjem reakcija, brzina i ubrzanja.

Pomoću NKS Motion možete da izvršite analizu pokreta kao što su kinematička analiza, provera smetnji, artikulacija, analiza dinamike i analiza kontakata. Takođe možete izvršiti strukturnu analizu direktnim prenosom opterećenja na NKS Design Simulation.

Motion analysis being done on a wing design in NX CAD

Validacija livenih dela i simulacija brizganja

Procenite kalupljivost plastičnih delova pomoću niza NKS alata. Alati za validaciju i analizu protoka kalupa namenjeni su za upotrebu od strane dizajnera u ranim fazama razvoja proizvoda i potpuno su integrisani sa NKS dizajnerskim funkcijama.

A molded part

Simulacije protoka i termičke CFD

Izvršite protočne i termičke simulacije unutar dizajnerskog okruženja da biste pojednostavili proces projektovanja i brže donosili odluke pomoću NKS CFD Designera.

Možete simulirati pomoću unutrašnjih i spoljnih analiza tečnosti u stabilnom stanju; laminarni, turbulentni i prelazni tokovi; tečnosti i gasovi; konjugirani prenos toplote i porozni mediji. Zatim pogledajte rezultate analize u NKS ili otvorite model u Simcenter FLOEFD za napredniju simulaciju.

A screenshot of NX CAD software showing NX CFD Designer, a simulation of thermal and flow simulation in a valve assembly.

CFD analiza

Pripremite i procenite simulacije protoka tečnosti i prenosa toplote CFD pomoću Simcenter FLOEFD, potpuno opremljeno rešenje za analizu 3D računarske dinamike fluida (CFD). Sa integracijom Simcenter FLOEFD-a u NKS, možete da izvršite analizu i pokrenete simulacije „šta ako“ pomoću čarobnjaka jednostavnih za upotrebu koji identifikuju optimalni dizajn rano u procesu dizajniranja.

Fluid flow simulation in a piston valve with Simcenter FLOEFD for NX
Studija slučaja

DENSO

Computer program dashboard showing a heatmap of a machine part
Case Study

Automating simulation processes to streamline automotive design workflows

Company:DENSO

Industry:Automotive & transportation

Location:Kariya, Aichi, Japan

Siemens Software:NX, Simcenter 3D Solutions, Teamcenter