Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?
CAD nagrade

Nagrade i izjave Designcenter

Nagrađivana rešenja Designcentra pomažu inženjerima da povećaju efikasnost i produktivnost, smanje troškove i brže donose nove proizvode na tržište.

Nagrade Siemensovog Designcenter

Siemens Digital Industries Softvare ponosno deli našu listu nagrada i priznanja za naš softver za dizajn uz pomoć računara, Designcenter.

G2 nagrađuje Designcenter „Najbolji CAD softver“

G2 nagrađuje Designcenter kao najbolji CAD softver pod CAD nagradama za mehanički dizajn, zajedno sa mnogim drugim značkama rukovodstva G2. Više kvartala zaredom, Designcenter je dobio nagrade #1 G2 u kategorijama CAD, MCAD i 3D štampanje za globalnu ukupnu publiku, mala preduzeća, srednjeg tržišta i preduzeća.

Samo u jesen 2024. i proleće 2025. godine, Designcenter dobio 51 nagradu i 52 nagrade, respektivno, u CAD, MCAD i 3D štampanju.

G2 nagrade su zasnovane na vršnjacima nagrade koje odlučuju korisnici softvera. Korisničke recenzije G2 takođe rangiraju Designcenter sa najvišom ocenom zadovoljstva korisnika.

Grafika koja ima dve značke za nagradu G2, proleće 2025

Designcenter osvaja tri vršnjačke nagrade TruStradiusa

Tri značke sa nagrada TrustRadius 2023 za

Za nagrade 2023. godine, Designcenter je osvojio tri nagrade od TrustRadiusa:

  • Najbolji set funkcija
  • Najbolji odnos [u računarskom dizajnu (CAD)]
  • Najbolja vrednost za cenu

2023 Održivi proizvod godine

Designcenter Analiza uticaja na održivost pobeđuje a 2023 Održivi proizvod godine nagrada u Nagrade za održivost 2023 iz grupe za poslovnu inteligenciju!

Siemens Digital Industries Software podstiče održivi dizajn proizvoda, a softver Designcenter omogućava vam da dizajnirate najsveobuhvatniji digitalni blizanac. Analiza uticaja na održivost Designcenter stavlja procenu uticaja na životnu sredinu u srce procesa dizajna proizvoda integrišući podatke o održivosti rano u procesu od kraja do kraja.

Trofej sa dizajnom zelenog lista na drvenoj podlozi na zamagljenoj pozadini

Siemensov Designcenter osvojio je nagradu SaaS

Siemensov Designcenter proglašen je pobednikom Najbolji SaaS proizvod za inženjersko upravljanje, PLM ili CAD za 2022. godine, u međunarodnom SaaS nagrade program.

Rekla je glavna sudija Annabelle Vhittall o Siemensovom Designcenter, „Siemens se istakao na SaaS Avards 2022, jer Siemens... sistem nudi besprekornu interoperabilnost između lokalnog CAD softvera za radnu površinu i CAD softvera izvornog u oblaku, što rezultira manjim trenjem u inženjerskom radnom prostoru. Zaslužena pobeda za Siemens.“

Designcenter: Finalista inovatora AI AIConics Avards

adaptivna UI tehnologija u Designcenter (Dodatak za predviđanje naredbi) je mašinsko učenje (ML) i korisnički interfejs sa omogućenom veštačkom inteligencijom (UI) koji može predvideti i poslužiti komande korisniku na osnovu naučenih obrazaca upotrebe komandi. Pruža personalizaciju dizajnerskog okruženja uzimajući u obzir razlike u znanju, stilu i preferencijama.

“Čast nam je što smo izabrani za inovatora u prostoru veštačke inteligencije. Znajući da je naš fokus na industrijskom softveru, a ne nužno na AI, to nas uverava da smo odlični u tome što smo lideri u našem tržišnom prostoru. “ - Paul Brovn, viši direktor marketinga, Designcenter Product Engineering

Trofej sa

Neograničeno sutra

„Proces razvoja utičnica vođen Designcentrom zaista je izazvao talasasti efekat u celoj kompaniji. Proširimo načine na koje softver može dodatno automatizovati i poboljšati naše poslovanje.“

Easton LaChappelle

Scuderia AlphaTauri

„Ako koristite isti paket koji izračunava sve, od CAD dela do proizvodne linije, onda ćete dobiti kvalitetan deo koji će pružiti performanse na stazi.“

Raffaele Boschetti

Zbogom vazduhoplovstvu

„Razlog zbog kojeg koristimo Designcenter umesto drugog CAD sistema je taj što ima besprekorniji prelazak sa dizajna na analizu, što nam daje više vremena da uradimo više iteracija na našem dizajnu.“

Parijaat Malik

Siemensov Designcenter i FORAN osvojili su nagradu Pomorskog sektora

Pomorski brod na moru sa planinama u pozadini

Žiri nagrada Udruženja pomorskih i okeanskih inženjera i arhitekata Španije dodjeljuje Siemens Digital Industries „najbolju kompaniju za aktivnosti vezane za pomorski sektor u 2021. godini.“

Ova nagrada prepoznaje rast i nagon softvera Designcenter i FORAN-a da naprave razliku u pomorskom sektoru širom sveta. Napore našeg Siemens programa CESENA (Centar izvrsnosti za pomorski sektor smešten u Galiciji) odbor je direktno istakao zbog izuzetne posvećenosti inovacijama i digitalnoj transformaciji u pomorskoj industriji.

Designcenter nagradio dobitnika srebrne nagrade Edison za MSE

Industrijalizacija aditivne proizvodnje sa HP-om i Siemens Koristio je Designcenter i optimizaciju vođenu CFD-om za dizajniranje revolucionarnog rashladnog kanala 75% brže od tradicionalnog procesa. Sa novim strateškim savezom, ovo će omogućiti proizvođačima da 3D štampane delove iznesu na tržište brže, isplativije, održivije i u većim količinama nego ikada ranije. To je rezultiralo Srebrna nagrada u kategoriji Nauka o materijalima i inženjerstvo Edisonove nagrade.

Srebrna digitalna značka sa E na logotipu sijalice.

Kako kupci imaju koristi od Designcenter:

Mogućnosti Designcenter

„Siemens Designcenter pruža potpuno integrisani paket koji obuhvata CAD, CAE i CAM mogućnosti unutar jedne platforme. Ova integracija omogućava besprekornu tranziciju između procesa dizajna, analize i proizvodnje...“

„Designcenter ima sve u jednom okruženju“

„Moćni alati za sve vrste CAD radnih potreba, koristeći prednost jednog okruženja sa parametarskim i sinhronim alatima koji pomažu u kreiranju i promeni bržih dizajna nego u bilo kom drugom softveru.

„Odličan proizvod za dizajn prototipa 3D štampanja“

„[Designcenter] ima odličan interfejs za kreiranje modela i nudi razne funkcije za lako integrisanje sa našim radnim potrebama. Takođe su mi se svidele njihove CAD mogućnosti i što smo uštedeli vreme.“

Povratne informacije i podrška kupaca

„Siemens ulaže mnogo truda u istraživanje i razvoj [Designcenter] i stalno ažurira softver na osnovu povratnih informacija kupaca i IR-a i ER koje servisni partner može podići kako bi dobio brzu podršku...“

„Besprekorni CAD paket“

„Opsežno sam koristio Designcenter za redizajn i simulaciju sklopa kočnica. Mogao sam da dizajniram svaku komponentu sa lakoćom i toliko sam se navikao na ceo korisnički interfejs. Bilo je tako glatko i lako se prilagođava. Sposobnost izvođenja simulacija bila je plus.

„Bolje od ostalih 2D, 3D alata za dizajn“

„Najbolji deo Designcenter je što vam ne trebaju 2 različita alata za kreiranje 2D i 3D crteža.“

Rad sa velikim sklopovima u Designcenter

„Dugogodišnji korisnik Designcenter. Uvek sam radio sa velikim sklopovima i sa Designcenter-om, nikada nisam morao da brinem da li može da ih podnese.