Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?
Grupa SINAMICS DC-DC pretvarača proizvoda.
POGONSKA TEHNOLOGIJA

Portfolio Siemens DC-DC pretvarača

Optimizirajte produktivnost, efikasnost i pouzdanost komponenata integrisanjem sistema za skladištenje u liniju pogona sa našim DC-DC pretvaračima. Regenerativna energija se može privremeno skladištiti i koristiti u procesu, isporučiti u pogonsku liniju tokom vršnog opterećenja ili koristiti kao rezervna kopija tokom nestanka struje.

INDUSTRIJSKA ENERGETSKA REŠENJA

Pouzdani DC-DC pretvarači za svaku potrebu

Pronađite prilagođeno rešenje za bilo koju primenu, snagu i zahteve iz širokog spektra SINAMICS DC-DC pretvarača.

Pouzdan:

  • Dizajniran za industrijske primene
  • Dokazana tehnologija podržana Siemensovom stručnošću
  • Visoka pouzdanost i operativna sigurnost zbog izuzetnog kvaliteta proizvoda i proizvodnje

Kombinovano:

  • Lako se uparuje sa SINAMICS S120 koristeći iste alate
  • Glatko komunicira sa drugim komponentama SINAMICS S120
  • Povezuje različite izvore energije na vezu SINAMICS S120

Svestran:

  • Odgovara zahtevima kompaktnih ili SINAMICS S120 DC-DC DC Converters
  • Povezuje baterije ili ultracape unutar pogonskih sistema
  • Pojednostavljuje povezivanje širokim opcijama komunikacijskog interfejsa
  • Podržava specifične aplikacije, kao što je tehnologija testnog postolja

Pregled pogona sa promenljivom frekvencijom SINAMICS

Jednostavno i efikasno rešite bilo koju aplikaciju pogona sa porodicom SINAMICS kompanije Siemens, i u domenu niskog i jednosmernog napona. Harmonizovane pogonske komponente se neometano koordiniraju, dok se efikasni sistemi za kontrolu pokreta lako integrišu u pogonski sklop i postojeće pejzaže automatizacije.

Grupa SINAMICS rešenja za pogone sa promenljivom frekvencijom.

Često postavljana pitanja

Šta ako mi treba više prostora u kontrolnom ormaru?

Serija proizvoda SINAMICS DCP (DC Pover Converter) sadrži sve komponente DC-DC pretvarača u jednom kompaktnom uređaju. Spreman je za trenutnu upotrebu bez dodatnog inženjeringa. Lako implementirajte proširenje napajanja paralelnim povezivanjem nekoliko SINAMICS DCP-ova.

Kao pretvarač novca i pojačanja, SINAMICS DCP može povezati dva sistema jednosmernog napona na različitim nivoima napona za laku razmenu energije. Ovo zahteva manje komponenti i štedi prostor za instalaciju.

Siemens nudi SINAMICS DCP 250kV, uređaj koji može da ostvari izlazne napone do 1200V i optimalna je osnova za projektovanje i implementaciju testnih štandova za električna vozila, usklađenih sa sve većim zahtevima automobilske industrije.

Da li su ovi DC-DC pretvarači održivi?

SINAMICS DCP tehnologija značajno smanjuje vršna opterećenja energijom, štedeći do 70% u potrošnji dizela. Na automobilskim testnim štandovima, SINAMICS DCP deluje kao pretvarač novca i pojačanja, optimizujući napajanje pretvarača vozila u sistemima za testiranje električnih pogonskih jedinica.

Za industrije koje imaju za cilj da povećaju energetsku efikasnost, integracija skladištenja energije je ključna. Zbog toga SINAMICS DCP nudi transformativno rešenje koje zadovoljava zahteve savremenih industrija koje teže održivijim i energetski efikasnijim praksama.

Kako ovi DC-DC pretvarači rade sa drugim SIMAMICS rešenjima?

Modul motora iz višesnog sistema SINAMICS S120 je osnovna komponenta SINAMICS S120 DC-DC pretvarača. Dodavanjem dodatnih komponenti postaje kompletan DC-DC pretvarač koji se može individualno prilagoditi aplikaciji. Ovaj modularni pristup omogućava jednostavnu integraciju u liniju pogona SINAMICS S120 mehanički, električno i softverski. Takođe generiše efekte sinergije kao što su ujednačen izgled i osećaj, upotreba postojećih komunikacionih interfejsa i univerzalni dizajn.

Otkrijte mogućnosti