Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Alarm Control Center is powered by Alarm IT Factory

Alarm IT Factory Factori je pouzdan proizvođač profesionalnog softvera za upravljanje alarmima. Osnovana 2013. godine kao spin-off kompanije Siemens AG, kuća za IT sistem sa sedištem u Štutgartu specijalizovana je za pouzdano upozorenje u realnom vremenu za kritične infrastrukture i automatizovane procese.
Naš osnovni proizvod, Alarm Control Center (ACC), osigurava da se greške, incidenti ili kritični uslovi odmah isporučuju pravim ljudima putem više kanala, omogućavajući brz odgovor i smanjenje zastoja. ACC se neprimetno integriše u industrijska i IT okruženja i koristi se u mnogim industrijama.
Uz prilagođene IT usluge, konsalting i podršku, zalažemo se za inovacije, pouzdanost i fokus na kupca - što nas čini pravim partnerom za upravljanje alarmima otpornim na budućnost.

Why Pouzdano upozorenje u slučaju kvara sa ACC-om?

Neprepoznati kvarovi ili odstupanja od standardnih vrednosti u automatizovanim procesima brzo dovode do zastoja, gubitaka u proizvodnji ili opasnosti za ljude ili infrastrukturu - u nekim slučajevima sa visokim troškovima praćenja. Software Alarm Control Center (ACC) brzo, pouzdano i posebno putem različitih komunikacionih kanala prosleđuje poruke sa kontrolnih stanica ili PLC sistema odgovornim osobama na krajnjem uređaju po vašem izboru.

Upravljanje alarmom pomoću centra za kontrolu alarma (ACC)

Benefits

  • UŠTEDA VREMENA:
    • Brža analiza osnovnih uzroka u slučaju kvara
    • Bolja osnova za donošenje odluka
    • Smanjeni napor koordinacije i dokumentacije
  • SMANJENJE TROŠKOVA:
    • Kraći odziv i zastoji
    • Niži troškovi osoblja i rada
    • Veća produktivnost servisnih timova
  • VISOKA DOSTUPNOST:
    • Odgovorna lica mogu biti dostupna bez obzira na lokaciju i vreme
    • Jednostavno prilagođavanje promenama smene, osoblja ili procesa
    • Zaštita na budućnost za rast ili promenu infrastrukture
  • KRATKI CIKLUSI PROJEKTA:
    • Niži troškovi implementacije
    • Zaštita postojećih investicija
    • Brza produktivna primena bez poremećaja u sistemu
  • BRZ POVRAT ULAGANJA:
    • Smanjeni zastoj u proizvodnji i posledična šteta
    • Niži troškovi rada i održavanja
    • Efikasno korišćenje resursa

Featured Capabilities

Real World Applications

Select...
Slučaj upotrebe teksta ACC u Forschungszentrum Julich

Pouzdana alarmanta za klimatska istraživanja 24/7

U projektu AgraSim u Forschungszentrum Julich, ACC obezbeđuje kontinuirano praćenje objekata za istraživanje klime. Tehničke greške se otkrivaju u realnom vremenu i pouzdano prosleđuju putem e-pošte ili push obaveštenja uz automatsku eskalaciju, štiteći osetljive eksperimente 24 sata dnevno.