Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Adage Solution for Cement Industry Kiln Inlet application is powered by Adage Automation

Adage Automation pruža kompletna rešenja za analitiku gasa, počevši od samostalnih CEMS analizatora, TDLAS lasera, mrežnih GC-ova do skloništa za analizatore ključ u ruke i nadzornih ploča u oblaku. Sertifikovan prema normama TUV i US-EPA, njegov portfolio podržava kontrolu procesa, usklađenost sa emisijama i praćenje kvaliteta vazduha za naftu i gas, čelik, cement, snagu i još mnogo toga. Sa sedištem u Goi, Adage vodi indijsko tržište i opslužuje više od 50 zemalja putem čvorišta u SAD-u, UAE i Saudijskoj Arabiji, uz podršku globalnog servisnog tima.

Why Napredno rešenje za ulazak u peć za izdržavanje visokih temperatura i prašine?

Napredno analitičko rešenje za peć (KAS) bavi se značajnim izazovima sa kojima se suočavaju cementarne postrojenja širom sveta, posebno u praćenju i održavanju analizatora ulaza gasa u peći u ekstremnim uslovima životne sredine. KAS sistem ima robusnu sondu sa ravnom cevom sposobnom da izdrži temperature do 1400° C i velika opterećenja prašinom tipična za cementare. Uključuje jedinstveni pneumatski mehanizam za povlačenje, napredni materijal sonde i vazdušne blastere za spoljno čišćenje površine, a sve to dramatično produžava vek sonde. Pored toga, sistem je opremljen vrhunskim analizatorima gasa, za praćenje emisije i zagađenja toksičnih gasova koje postrojenje emituje tokom proizvodnog procesa. Dokazan na terenu tokom 12 godina, KAS sistem je sada instaliran u preko 200 cementara u više od 50 zemalja, nudeći neuporedivu pouzdanost i efikasnost industrijskim gigantima kao što su Holcim, Heidelberg Cement, UltraTech cement i drugi.

Napredno rešenje za ulazak u peć

Benefits

  • Manje zastoja i manje održavanje za kupce smanjuju ručno održavanje i povećavaju dostupnost analizatora
  • Ugrađena bezbednosna zaštita osoblja i opreme tokom uznemirenosti
  • Dokazane performanse - 150+ sistema koji rade u 43 zemlje, uključujući 70 za Holcim, Lafarge i Italcementi, dugoročna dostupnost u najtežim pećima na svetu
  • Adage isporučuje dokazano rukovanje uzorcima, analitiku i servis kao paket koji pojednostavljuje puštanje u rad i smanjuje ukupne troškove vlasništva

Featured Capabilities

Real World Applications

Select...

Industrija cementa

Ulazni sistem peći u cementnim postrojenjima