Tabela pokrivanja Samsung livnice
Samsung Foundri nudi konkurentne procese, tehnologije dizajna, IP i velike proizvodne mogućnosti za kupce sa kompletnim paketom naprednih procesnih tehnologija, uključujući integrisana rešenja paketa za 3D/2.5D i fleksibilna i efikasna dizajnerska okruženja zasnovana na oblaku.
Kao partner u Samsung napredni ekosistem livnice (SAFE™) program, Siemens EDA angažuje se u zajedničkim projektima sa Samsung Foundri-om kako bi omogućio napredne platforme i tehnologije na koje se njihovi zajednički kupci oslanjaju da ožive sve sofisticiraniji dizajn.

✔: sertifikovan; VIP: rad u toku (poslednji put ažurirano 4-29-2023)
[1]: mPower omogućava status spremnosti za integritet napajanja i EM za ažuriranje...
[2]: Calibre SmartFill je POR (Plan snimanja) ispod 20nm i Dummi Fill iznad 20nm.
[3]: Kalibar SmartFill paluba dostupna je samo za 28FDS PDK, ali ne i za druge 28nm PDK-ove.
●: Siemens bi obezbedio tehničke datoteke za one procesne čvorove koji još nisu sertifikovani. Molimo kontaktirajte Aprisa tim proizvoda za vaše zahteve.
Spremni ste da saznate više o Calibre?
Stojimo spremni da odgovorimo na vaša pitanja! Kontaktirajte naš tim danas
Pozovite: 1-800-547-3000