Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Tabela pokrivenosti GlobalFoundries

Siemens EDA i GlobalFoundries često sarađuju na širokom spektru projekata kako bi poboljšali produktivnost i ishode procesa dizajna, verifikacije i proizvodnje za svoje zajedničke kupce.

GlobalFoundries Inc. (GF) je jedan od vodećih svetskih proizvođača poluprovodnika, koji nudi jedinstvenu kombinaciju usluga dizajna, razvoja i izrade za vodeće i glavne tehnologije.

GlobalFoundries redefiniše inovacije i proizvodnju poluprovodnika razvojem i isporukom rešenja za procesnu tehnologiju bogata karakteristikama koja pružaju liderske performanse na sveprisutnim tržištima visokog rasta.

GlobalFoundries

Tabela pokrivenosti Siemens EDA za GlobalFoundries.

✔: sertifikovan; REK: samo na zahtev usluge (poslednji put ažurirano 12-7-2022)

[1]: Samo mPower Digital je omogućen i sertifikovan za GF procesne čvorove.

[2]: Calibre SmartFill je POR (Plan snimanja) ispod 20nm i Dummi Fill iznad 20nm.

[3]: 45nm procesni čvor posebno podržava RF SOI CMOS tehnologiju.

[4]: 55nm ima DRC+komplet, ali 65nm nema.

[5]: Calibre PERC paluba dostupna je samo za 55LP PDK, ali ne i za druge 65/55nm PDK-ove.

●: Siemens bi obezbedio tehničke datoteke za one procesne čvorove koji nisu sertifikovani. Molimo kontaktirajte Aprisa tim proizvoda za vaše zahteve.

Spremni ste da saznate više o Calibre?

Stojimo spremni da odgovorimo na vaša pitanja! Kontaktirajte naš tim danas

Pozovite: 1-800-547-3000