Skip to main content

Transformiranje proizvodnje biofarme

U današnjoj industriji biofarme, preciznost, brzina i inovacije su od suštinskog značaja za efikasnu isporuku lekova koji spašavaju život. Svaki korak mora biti savršeno usklađen kako bi se zadovoljili globalni zahtevi zdravstvene zaštite, postavljajući temelje za održivu i inovativnu budućnost u biofarmaceutskoj proizvodnji.

Inženjering budućnosti proizvodnje biofarme

ZETA je na čelu biofarmaceutskog inženjeringa, kombinujući naprednu tehnologiju sa decenijama iskustva. Naša uloga je da pružimo integrisana rešenja koja pomažu našim partnerima, poput LOBA Biotech, da ispune rastuće zahteve globalne zdravstvene zaštite. Kroz kombinaciju preciznog dizajna, održivih praksi i saradničkih inovacija, transformišemo vizionarske ideje u funkcionalne objekte visokih performansi.

Rešenje SX & ZETA

f235523c-36b5-441f-9a2e-2f0a42ff76bb-audi-ai-edge-shopfloor-Faster-1280x720

50% kraći vremenski rokovi

Koristeći digitalne alate i razmenu podataka u realnom vremenu.

6ae4f0c8-7b3c-4f75-b173-29723d747313-Icon-Efficiency-bold-green-1280x720

30% manje dokumentacije

Pružajući operativnu izvrsnost i održivu osnovu za buduću skalabilnost.

d41c619d-8446-4afb-b915-375c1451223b-Streamlined-compliance-1280x720

100% rad bez papira

Pojednostavljivanjem procesa i smanjenjem operativnih složenosti.

Istražite naše resurse