Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?
Sajber rizici u farmaciji: šta je u pitanju

Cybersecurity za farmaceutsku proizvodnju

Kako farmacija obuhvata AI, pametne fabrike i digitalnu povezanost, sajber rizici eskaliraju. Otkrijte kako da zaštitite svoju IT/OT infrastrukturu, osigurate sigurnost pacijenata, održavate integritet proizvoda i ostanete u skladu sa propisima GkP, FDA, EMA i NIS2.

Sajber rizici u farmaciji: šta je u pitanju

Sajber napadi koštaju farmaceutsku industriju u proseku 5.06 miliona dolara po kršenju - više od zdravstvene zaštite, energije ili finansija. Napadi ransomvare-a porasli su za 30% 2025. godine, a skoro 20% osetljivih datoteka u zdravstvenim organizacijama dostupno je svakom zaposlenom.

Farma je glavna meta zbog vrednog IP-a, podataka o kliničkim ispitivanjima i vlasničkog istraživanja i razvoja. Softver treće strane, slabosti lanca snabdevanja i međusobno povezani sistemi ostaju ključne ulazne tačke - pa čak i kratki poremećaji mogu zaustaviti proizvodnju, izazvati nestašicu lekova ili direktno ugroziti bezbednost pacijenata.

Siemens Digital Industries rešava ove rizike pomoću koncepta sajber bezbednosti dokazanog na terenu zasnovanog na IEC 62443 i pristupom dubinskom odbranu-pokrivajući siguran daljinski pristup, okruženja sa više dobavljača, zaštitu IP i usklađenost sa NIS2 i Cyber Resilience Act (CRA).

Muškarac sa bradom koji nosi naočare i ličnu zaštitnu opremu, uključujući plave rukavice i masku za lice, pregledava predmet u farmaceutskoj fabrici.

Ključne prednosti

Brzina ikone Siemensa

Ubrzajte inženjering i puštanje u rad

Ubrzajte projekte automatizacije pomoću modularnih alata zasnovanih na vebu i digitalnih tokova rada koji skraćuju vreme povećanja i obezbeđuju sigurne konfiguracije sistema od samog početka.

Icon Securiti - bela

Poboljšajte sigurnost i sigurnost postrojenja

Zaštitite svoje operacije integrisanom kontrolom pristupa, praćenjem i prevencijom požara, u kombinaciji sa ugrađenom funkcionalnom sigurnošću do SIL 3.

IoT ikona

Integrišite IT i OT

Objedinite alate i platforme da biste poboljšali saradnju, vidljivost i produktivnost i smanjili zastoje horizontalnom i vertikalnom integracijom sigurnih sistema.

Izaberite holistički pristup

Postignite sigurnost postrojenja

Preuzmite kontrolu nad svojom sajber otpornošću uz bezbednost biljaka. Prilagođene procene zasnovane na standardima IEC 62443 i najboljim praksama farmaceutske industrije otkrivaju ranjivosti sistema i isporučuju stručne mape sanacije. Dobijte potpunu transparentnost u pogledu svog bezbednosnog položaja, primenite ciljane mere sajber bezbednosti i iskoristite 24/7 praćenje i upravljane usluge za zaštitu od kraja do kraja.

715c4b87-5fb4-467a-a5a1-157054fd047d-odbrana-u dubinu-grafičko-1

Smanjite zastoje pomoću IT/OT integracije

Osigurajte distribuiranu farmaceutsku proizvodnju sa otkrivanjem OT pretnji u realnom vremenu koje minimizira zastoje. SIEM integracija omogućava potpunu vidljivost i brz odgovor. Održavajte rad i kvalitet proizvoda uz IT/OT segmentaciju mreže i kontinuiranu zaštitu perimetra od neovlašćenog pristupa industrijskoj automatizaciji.

70850644-c2b4-4e7d-a494-779ee4eb6888-odbrana-u dubinu-grafičko-2

Osigurajte integritet sistema

Zaštitite svoje sisteme automatizacije i kontrolne komponente sigurnom komunikacijom, otkrivanjem ranjivosti koje pokreće AI i strogim upravljanjem korisnicima i pristupom za OT okruženja. Budite ispred pretnji uz kontinuirano upravljanje zakrpama i ranjivošću. Zaštitite integritet sistema od zlonamjernog softvera i osigurajte kontinuitet poslovanja robusnom strategijom za pravljenje rezervnih kopija, oporavak od katastrofe i upravljanje krizama.

65bf911e-fa2a-469a-b60d-8f23dd3469d2-odbrana-u dubinu-grafičko-3