Zahtevi kontrolne table
Kontrolni paneli na nacionalnom i međunarodnom tržištu podležu zahtevima za zaštitu od direktnog kontakta i strujnog udara u skladu sa IEC 61439-1/2 (Niskonaponski sklopovi razvodnih i kontrolnih uređaja) i IEC 60204-1 (Bezbednost mašina). Da bi se ispunili ovi zahtevi, mora se osigurati da se delovi pod naponom ne mogu dodirivati u normalnim radnim uslovima. IEC standardi određuju da vrata kućišta moraju biti međusobno zaključana u skladu sa određenim specifikacijama, ali istovremeno dozvoljavaju održavanje i servisiranje od strane kvalifikovanih električara.