Da li ste znali da je izračunavanje kratkog spoja vaša odgovornost?
Mašine i njihove kontrolne ploče moraju biti dizajnirane tako da izdrže maksimalnu struju kratkog spoja na tački napajanja - obično uzvodno od glavnog prekidača - tako da sistem neće biti uništen u slučaju kratkog spoja. Američki propisi zahtevaju određivanje ocene struje kratkog spoja (SCCR) na dolaznom mestu napajanja. Ukoliko nije drugačije dogovoreno, operater daje ovu vrednost i određuje je proizvođaču sistema.
Proizvođač odgovoran je za dizajn industrijske kontrolne table sa kratkim spojem. Kontrolna tabla mora biti dizajnirana tako da izdrži maksimalnu struju kratkog spoja na tački napajanja u uslovima kvara. NFPA 70 upućuje na UL 508A Dodatak SB kao priznatu metodu za određivanje nazivne struje kratkog spoja industrijske kontrolne table.


-1280x720.jpg?auto=format,compress&fit=crop&crop=faces,edges&w=1280&h=360&q=60)