Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?
1-4. Septembar 2026, Hamburg

SMM 2026

Pridružite nam se od 1. do 4. septembra i otkrijte naše inovacije, najsavremenije tehnologije i održiva rešenja: sala B6.321. Povežite se sa uticajnim donosiocima odluka iz vodećih brodovlasničkih kompanija i dobavljača jer se ovaj vodeći pomorski sajam bavi razvijajućim izazovima industrije.

Plakat sa futurističkim konceptom pomorske industrije 2035. godine, sa brodom i gradskim pejzažom.

Vozačke performanse. Omogućavanje digitalizacije. Operacije zaštite.

Pomorska industrija je u ključnom trenutku, krećući se ka održivoj budućnosti sa značajnim izazovima i mogućnostima. Prelazak ka elektrifikaciji, poboljšanoj energetskoj efikasnosti i integrisanom skladištenju energije je presudan. Siemens nudi sveobuhvatan portfolio za sigurna, efikasna i digitalno povezana pomorska rešenja. Naša tehnologija industrijskog pogona i softverska rešenja omogućavaju pametnije operacije kroz naprednu automatizaciju i digitalne blizanke, dok naši pametni infrastrukturni sistemi, kao što su najsavremenija rešenja za gašenje požara, obezbeđuju sigurnost i pouzdanost kako na moru tako i na obali. Zajedno pokrećemo inovacije kako bismo pomorsku industriju učinili zelenijom i spremnijom za budućnost.

Siemensov portfolio za pomorske aplikacije

70EBB954-FEFD-4D8F-9648-F70C4C99C76F-Sinamics-G220-IP55-IP20-1280k720

SINAMICS G220 - Otključajte snagu, efikasnost i zaštitu

Clean Clean Power minimizira harmonike i emisije, dok IP55 i 3C3 premaz osiguravaju trajnost. Visoke performanse, jednostavan inženjering i brzo puštanje u rad prilagođeno za pomorske aplikacije.

E28D0904-EB7C-4A56-9635-81B2179BFC12-Sinamics S120-moduli kabineta-za-pomorske aplikacije-640k360

SINAMICS S120: povećanje preciznosti u pomorskim primenama

Doživite kompaktnu snagu pomoću SINAMICS S120 tečnog hlađenja modulima. Dizajnirani za brodske sisteme, pružaju preciznost, pouzdanost i izvrsnost koja štedi prostor.

7A9F61ED-7B4B-4A76-BFDC-F02C579D1F47-Sinoriks-visokog pritiska, mlaznica za vodenu magla-voda-zavesa-1280k720

Sinorik sistem vodene magle visokog pritiska za zaštitu od požara

Testirana tehnologija za pokrivanje ključnih područja rizika od požara kao što su smeštaj, javni prostori, lokalne aplikacije, ukupne zone poplave i područja kaljuže. Sistem omogućava brzo aktiviranje, koristi vodu i ima koristi od širokog razmaka mlaznica

1F9EE2DE-D0AE-4866-BA40-32057C2C685E-Sinoriks-rezervoar-jedinica niskog pritiska-CO2-640k360

Sinorik sistem CO2 niskog pritiska za gašenje požara

Jedan sistem CO₂ niskog pritiska može pružiti dokazanu zaštitu od požara za više kritičnih brodskih područja, uključujući strojarnice, pumpne prostorije, skladišta tereta, skladišta boja, mašinske prostore i električne centrale.

Marine Digital Twin - fregata - Uklonjeno oružje

Ubrzajte dizajn i inženjering brodova

Pojednostavite svaku fazu procesa dizajna pomoću softvera Siemens Xcelerator. Isporučite inovativne, usklađene dizajne brodova koji ispunjavaju ciljeve performansi i zahteve kupaca - istovremeno održavajući projekte na vreme i budžet.

Izgradnja brodova

Maksimizirajte efikasnost brodogradnje pomoću digitalnog blizanca

Pređite na digitalno brodogradilište pomoću softvera Siemens Xcelerator. Integrišite inženjering, proizvodnju i logistiku kako biste optimizovali planiranje procesa, poboljšali upravljanje kvalitetom i izgradili složena plovila brže, po nižim troškovima

SMM - Povežite svaku fazu životnog ciklusa broda

Povežite svaku fazu životnog ciklusa broda

Efikasno upravljajte projektima brodogradnje od dizajna do operacija pomoću softvera Siemens Xcelerator. Implementirajte centralizovanu okosnicu podataka koja osigurava kontinuitet, sljedivost i kontrolu tokom životnog ciklusa broda.

Nabavite karte

Više informacija o događaju i mogućnost dobijanja karte