Globalna potreba za sigurnom, pristupačnom, otpornom i održivom energijom nikada nije bila kritičnija, jer potražnja za električnom energijom raste eksponencijalno. Veštačka inteligencija i mašinsko učenje pokreću neviđenu ekspanziju data centra, a predviđa se da će se potrošnja električne energije udvostručiti do 2030.
Suočavajući se sa ovom eksponencijalnom potražnjom, evo nekoliko primera kako naša Siemensova ponuda dodaje vrednost kupcima:
- +20% kapaciteta mreže, do 40% niži troškovi ulaganja sa Gridscale X
- Do +30% upotrebljivog kapaciteta mreže pre CAPEKS-a sa Electrification X
- 20% uštede u životnom ciklusu, 80% manje bakra, do 50% smanjenja CO₂E sa SIPROTEC V
- Dokazano smanjenje CO₂ i resursa plavim GIS-om
- Do 70% smanjenja troškova održavanja i 38% u daljinskom pristupu
ušteda sa RUGGEDCOM
Kombinujemo stvarni i digitalni svet da bismo povećali kapacitet, modernizovali infrastrukturu i povećali zadovoljstvo, obezbeđujući stabilnost mreže uprkos rastućoj složenosti.
Hajde da zajedno oblikujemo budućnost - pridružite nam se u CIGRE-u.