Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Siemens izlaže na AHR Ekpo 2026 u Las Vegasu

Ubrzajte transformaciju pametnih zgrada na AHR Ekpo, glavnom događaju za HVAC/R profesionalce. Otkrijte inovativna rešenja koja utiru put za pametnije, održivije sutra.

2. - 4. februar 2026. | Las Vegas, NV | Štand #C1731

Modernizacija: Budućnost je sada. Jeste li spremni?

Moving Forward Accelerate shape

Iza pametnog: budućnost autonomnih zgrada

Naša tehnologija ubrzava transformaciju u pametne i održive zgrade, otvarajući put autonomnoj infrastrukturi usmerenoj na čoveka.

Autonomne zgrade usredsređene na čoveka kontinuirano analiziraju i optimizuju svoje poslovanje uz minimalnu ljudsku intervenciju, pružajući idealno iskustvo u zatvorenom prostoru za stanare zgrade i efikasne, isplative ishode za vlasnike i operatere.

Pročitajte belu knjigu

Učinite više sa manje za bolje sutra

S obzirom da se 90% zgrada i dalje suočava sa izazovima digitalizacije, a industrija upravljanja objektima predviđa da će se suočiti sa nedostatkom radnih mesta od 53% do 2025. godine, hitnost delovanja je jasna. Samo 18% zgrada trenutno je na putu da postigne neto nultu emisiju do 2050. godine, naglašavajući kritičnu potrebu za hitnim akcijama.

Pridružite nam se na AHR Ekpo 2026 dok predstavljamo inovativna rešenja za početak vašeg putovanja modernizacije i prevoz u budućnost.

Siemens Infrastructure Transition Monitor 2025

Siemens Infrastructure Transition Monitor (ITM) prati evoluirajuće stanje infrastrukturne tranzicije tokom vremena, ističući hitne prioritete i put napred kroz energetsku infrastrukturu, građevinsku infrastrukturu i industriju.

Saznajte više

Dark blue background with circular target cut out, through which is an image of skyscrapers against a blue sky.