Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Davanje hokejaša na ledu prednost koja im je potrebna

ELITE Blade Performance Tehnologija dovodi najsavremeniju tehnologiju na led. Kontrolni sistemi obezbeđuju dosledno i pouzdano oštrenje koje omogućava igračima da rade na svom vrhuncu.

Spremljen za vrhunske performanse

U Kanadi hokej nije samo igra - to je ozbiljan posao i ogroman deo nacionalnog identiteta. Više od pola miliona registrovanih kanadskih igrača igra na 2.860 zatvorenih klizališta i 5.000 klizališta na otvorenom.

Dakle, koja je tajna brzine, agilnosti i kontrole igrača? Odgovor leži u obliku ili profilu oštrice klizaljke. Iako može izgledati ravno, sečivo klizaljke ima krivinu ili kombinaciju krivina od nožnog prsta do pete koje određuju ravnotežu između agilnosti i snage. I, svaki igrač ima svoj preferirani profil sečiva koji im pomaže da najbolje manevrišu.

Sistem ELITE Blade olakšava oštrenje lopatica za hokej. Postavite klizaljke na vrh mašine, odaberite parametre oštrenja na panelu računara i voila - oštrice su naoštrene prema tačnim specifikacijama igrača.

Pružanje preciznosti, pouzdanosti i doslednosti

Kanadske priče kupaca na dnu elitnih klizaljki

Oblikovanje i oštrenje ELITE sečivom

Kao i sve oštre ivice, lopatice za klizaljke vremenom prigušuju. Oštrenje im daje novi život. Tradicionalne tehnike oštrenja, međutim, mogu promeniti profil sečiva i uticati na performanse igrača.

To je problem koji je osnivač Elite, Denis Proulk, tražio da reši za svog sina, igrača u juniorskom sistemu Kvebeka. Frustrirana potraga Denisa Proulka za dobavljačem koji bi mogao da oštri oštrice bez degradiranja njihovih profila na kraju je dovela do toga da je izumio najsavremeniju kompjuterizovanu oštrilicu koja bi savršeno mogla sačuvati oblik sečiva. To je bilo lansiranje ELITE Blade Performance tehnologije.

Vrhunska tehnologija za elitne igrače

„Naš sistem koristi više od 85 profesionalnih hokejaških timova u Severnoj Americi“, kaže Brian Bakter, predsednik ELITE Blade Performance Technologi, „uključujući NHL, AHL, NCAA, Major Junior i novu profesionalnu žensku hokejašku ligu.“

„Došlo je do velikog napretka u znanju o tome kako minutne promene oblika sečiva utiču na stil klizanja i performanse klizanja“, dodaje Brian Bakter. „Kada smo prešli naše sisteme oštrenja sa analognog sistema u digitalni sistem, ono što smo tražili je digitalni sistem upravljanja, koji nam je omogućio da pročitamo oblik sečiva, a zatim programiramo brzinu i pritisak prolaza kako bismo savršeno sačuvali profil.“

Čovek koristi jednu od revolucionarnih mašina za oštrenje ELITE Blade za oštrenje klizaljki.
Siemens Unified Basic Panel koji mašinu čini jednostavnom za rukovanje

Kontrola preciznosti, doslednosti, pouzdanosti

Vrhunsko rešenje ELITE Blade uključuje najsavremeniju tehnologiju kompanije Siemens. „Naše rešenje donosi preciznost, pouzdanost, ponovljivost i doslednost“, kaže Terri Raposo, menadžer prodajnog računa, Siemens. „Upravljački sistem, koji uključuje SIMATIC HMI Unified Basic Panel, SIMATIC ET 200SP kontroler i SINAMICS S210 servo pogone, pomaže sistemu da postigne preciznost potrebnu pri svakom oštrenju.“ Objedinjeni osnovni panel olakšava rukovanje mašinom. RFID sistem prati upotrebu, performanse i stanje i daje visok nivo sljedivosti u svim procesima.

Postizanje boljih rezultata za igrače

Pat Langlois, glavni menadžer opreme tima, osigurava da igrači iz Montreala Kanađana imaju sve što im je potrebno da ostanu na vrhu svoje igre. „Hokej je poseban“, kaže on. „Moj posao je da osiguram da igrači dobiju sve što im je potrebno. Mnogo je posla uključeno sa klizaljkama. Imamo spisak od 23 igrača, a svaki igrač koristi šesnaest setova oštrica.“

Korišćenje sistema ELITE Blade znatno je olakšalo posao Pat Langlois. „Najvažnija stvar za mene je doslednost“, dodaje on. „Imamo bolje alate za rad, da bismo dali bolje rezultate igračima.

Mašina za oštrenje sečiva ELITE postavljena je u radionici.
Najvažnija stvar za mene je doslednost. Imamo bolje alate za rad, kako bismo dali bolje rezultate igračima.
Pat Langlois, Glavni menadžer opreme, Montreal Canadiens