Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Održivi Siemens centar za popravku Štutgarta

Održavanje i popravka industrijskih električnih sistema osnovna je nadležnost Siemens centra za popravku u Štutgartu. Oko 30 zaposlenih radi u sali, koja sada radi na CO2 neutralan način na površini od oko 2.000 kvadratnih metara.

Obnovljivi umesto fosilne energije

U Centru za popravku u Štutgartu oko 30 zaposlenih održava i popravlja industrijske elektromotore u hali koja se godinama radila. Sada je bilo potrebno pronaći rešenje otporno na budućnost za dvoranu od približno 2.000 kvadratnih metara koje bi doprinelo strategiji dekarbonizacije Siemens AG. Sistem grejanja uljem treba da bude isključen iz pogona, a energija će se generisati što održivije u budućnosti. Ciljevi su CO2 neutralna lokacija sa efikasnijom upotrebom energije i većom udobnošću korisnika. Ono što je bilo potrebno je rešenje koje je bilo dobro promišljeno koliko i holističko iz jednog izvora: od Siemens. Rešenje za dekarbonizaciju treba da se sprovede tokom tekućih operacija i istovremeno sa renoviranjem ravnog krova.

Sveobuhvatan paket mera

Stvoren je koncept za rad hale koji u potpunosti redefiniše proizvodnju i upotrebu energije. Na krovu je postavljen fotonaponski sistem snage 87,4 kVp - usklađen sa njegovom nosivošću i stanjem. 40 procenata godišnje

Potražnju za električnom energijom pokriva samo PV sistem, 73 odsto proizvedene električne energije koristi se za samostalnu upotrebu. Za grejanje hale dve vazdušne toplotne pumpe zamenile su stari kotao za ulje. Dve pumpe zajedno proizvode 100 kV. Primarni sistem ima snagu od 85 kV, drugi sa 25 kV apsorbuje vrhove toplote ili hlađenja.

Siemens-Repair-Center-Stuttgart-Halle-DJI-0970.

Osnova svakog efikasnog upravljanja energijom je transparentnost podataka i kontrola energetskih sistema zasnovana na potrebama. U tu svrhu se koristi Desigo CC sistem upravljanja zgradama sa modulima za automatizaciju Desigo PKS. Da bi se optimizovala unutrašnja klima i dodatno povećala efikasnost, postavljene su zračne plafonske ploče za distribuciju toplote u hodniku. Oni pružaju bolju zračnu toplotu i imaju efekat hlađenja tokom leta. Novi koncept osvetljenja dodatno povećava udobnost korisnika. Sa sofisticiranim LED osvetljenjem, prijatno svetlo se stvara tamo gde je potrebno, a potrošnja energije se istovremeno smanjuje. Zahvaljujući bliskoj saradnji sa Centrom za popravku, naknadna oprema je odvijala paralelno sa renoviranjem krova bez nepotrebnog uticaja na rad.

Prelazak na CO2 neutralnu zgradu

Holistički koncept se isplati Siemensovom centru za popravku u Štutgartu: oko 76.000 evra troškova energije štedi se iz godine u godinu. Sajt će se upravljati na CO2 neutralan način. Veliki deo potreba za električnom energijom snabdeva sopstveni fotonaponski sistem kompanije, ostatak se kupuje kao zelena električna energija iz održivih izvora energije. Sa sistemom upravljanja zgradama Desigo CC, hala je optimalno kontrolisana, a podaci o potrošnji su transparentni. Kontinuirano praćenje podataka omogućava efikasan rad sistema i omogućava najbolju moguću upotrebu električne energije iz fotonaponskog sistema. Istovremeno, holističko rešenje povećava udobnost zaposlenih: unutrašnja klima je poboljšana zahvaljujući blistavim plafonskim panelima, LED osvetljenje donosi veći kvalitet svetlosti i smanjuje troškove. Centar za popravku je tako pozicioniran za budućnost i savršeno se uklapa u Siemensovu strategiju dekarbonizacije.

Kostensenkung-2-Availability.png

76.000 evra

Manje troškova energije godišnje

Icon-Solar-pos-rgb-boldgreen.png

88.000 kVh

proizveden sopstvenim fotonaponskim sistemom

Dekarbonisierung-Availability.png

NetZero

zahvaljujući holističkom paketu mera