Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Solarni panel, EV punjenje i instalacija toplotne pumpe

Saznajte više o električnoj sigurnosti i zaštiti prilikom postavljanja zidne kutije, solarnih panela ili toplotne pumpe u novogradnji, projektu modernizacije ili kao deo prelaska na elektromobilnost. Ako ste posvećeni obnovljivoj energiji, ovde ćete pronaći ono što treba da znate.

Instalirajte i zaštitite zidnu kutiju

Sa kompaktnom zidnom kutijom naizmenične struje možete bezbedno postići brzine punjenja bez dozvole do 11 kV u sopstvenoj garaži. SENTRON portfelj nudi sve zaštitne komponente neophodne za primenu instalacija zidnih kutija usklađenih sa standardima i njihovu zaštitu od zaostalih struja, munje i prenapona.

Munja nad stambenim kvartom

Veličina i zaštita linije napajanja

Veličina kabla zavisi od snage punjenja:

  • 11 kV (trofazni, 16 A): Minimalni poprečni presek 5k2,5 mm²: Možda mora biti veći
  • 22 kV (trofazni, 32 A): Minimalni poprečni presek 5k6 mm²

Da biste osigurali liniju za napajanje u zidnoj kutiji:

  • Zaštita kruga: SENTRON 5SL6 (3-polna, 16 A ili 32 A, B ili C karakteristika)
  • Zaštita zaostale struje: SENTRON 5SV3 Tip A/F+6 mA DC prekidač zaostale struje
  • SENTRON 5SV3 Tip B za maksimalnu sigurnost

Ako je instaliran u posebnoj distributivnoj kutiji:

  • ALFA SIMBOK VP zidna razvodna kutija (8GB1) za instalaciju u skladu sa standardima
  • Zaštitite dovodnu liniju pomoću SENTRON 5SU1 RCBO (4-polni, tip A, 16 A ili 32 A).

Siemensov tip: Da bi se uskladili sa VDE standardima, mora se obezbediti i uređaj za isključivanje, npr. sa glavnim prekidačem SENTRON 5SP3 (SHU).

Prenaponska zaštita

Zaštita od prenapona se toplo preporučuje ako želite da instalirate i povežete zidnu kutiju.

Siemens preporučuje upotrebu sledećeg za zaštitu od prenapona i prenapona u zidnoj kutiji:

Siemens tip: Mnogi mrežni operateri zahtevaju instalaciju zaštite od prenapona za bezbednost zidne kutije čim se zaregistruje zidna kutija.

PV sigurnost tokom instalacije

Niz solarnih panela na zelenom travnjaku.

RCD za PV zaštitu tokom instalacije

Uređaj zaostale struje (RCD) tipa B potreban je za električnu zaštitu na strani naizmenične struje PV sistema jer pretvarači mogu da generišu glatke istosmjerne struje kvarova koje klasični uređaj zaostale struje tipa A (RCD) ne otkriva.

Siemens preporučuje SENTRON 5SV3 prekidač zaostale struje tipa B (RCCB) za PV zaštitu tokom instalacije, jer:

  • Otkriva sinusoidne naizmenične i pulsirajuće struje direktne greške i glatke istosmjerne struje kvara
  • Nudi pouzdan zaštitni uređaj za ličnu sigurnost

Štitnici od prenapona za zaštitu PV sistema od oštećenja

Prema DIN EN 62305-3 Dodatku 5, mera zaštite od prenapona potrebna je za PV instalaciju ako:

  • nema spoljne zaštite od groma
  • PV sistem sadrži osetljive pretvarače ili druge elektronske komponente

Siemens nudi SENTRON 5SD7 odvodnici prenapona za PV zaštitu:

  • za zaštitu solarnih modula i DC ožičenja (DC strana)
  • za AC instalacije (AC strana)

Ovi uređaji smanjuju oštećenja od udara groma i poremećaja mreže i povećavaju životni vek PV sistema.

RCD-ovi i prekidači

Birajte između niza pouzdanih uređaja za zaštitu zidne kutije, uključujući opcije za zaštitu od zaostale struje (RCD) i prekidače.

Siemens tip: Ako zidna kutija ima utičnicu ili konektor za vozilo, potrebne su dodatne zaštitne mere protiv istosmjernih zaostalih struja. Uređaj zaostale struje SENTRON tipa A/F sa detekcijom istosmjerne struje od 6 mA je optimalan izbor.

Zahtevi za zaštitu linija PV sistema

Fotonaponski sistemi moraju biti zaštićeni od prekomerne struje i kratkog spoja u skladu sa DIN VDE 0100-712. Ispravan prekidač (MCB) je ključan za PV zaštitu.

DC strana (PV generator - pretvarač):

  • SENTRON 3VA15 kompaktni prekidač (do 1.000 V DC) za visoke istosmjerne nazivne struje
  • SENTRON 3NV7 DC osigurač kao alternativa za pojedinačne žice

AC strana (pretvarač - mrežni priključak):

  • SENTRON 5SL6 minijaturni prekidač sa odgovarajućim karakteristikama za naizmeničnu stranu
  • Glavni prekidač SENTRON 5SP3 (SHU) za selektivnu zaštitu PV priključka

Ove zaštitne mere osiguravaju sigurnu i usklađenu PV zaštitu i sprečavaju oštećenja usled preopterećenja ili kratkog spoja.

Instaliranje i osiguranje toplotnih pumpi

Toplotne pumpe igraju vitalnu ulogu u energetskoj tranziciji. U kombinaciji sa solarnim panelima, oni pružaju efikasno rešenje za održivu, isplativu energiju. Naučite šta treba da znate da biste napravili pravi izbor i zaštitili svoju toplotnu pumpu pre instalacije.

Sistem solarnih panela instaliran na stambenoj zgradi.

Potrebni prekidači zaostale struje

Toplotne pumpe sa inverterskom tehnologijom mogu da generišu glatke jednosmerne zaostale struje koje konvencionalni uređaj zaostale struje tipa A (RCD) ne može pouzdano otkriti. Stoga, DIN EN 62423 (VDE 0664-40) nalaže upotrebu RCD-a tipa B za otkrivanje sinusoidne naizmenične struje, pulsirajuće jednosmerne struje i glatkih istosmjernih zaostalih struja.

Ako se uređaj za zaostalu struju tipa A (RCD) koristi za zaštitu toplotne pumpe umesto RCD-a tipa B, istosmjerne struje greške mogu blokirati ili odložiti zaštitnu funkciju RCD-a u slučaju kvara.

To može dovesti do opasnih situacija, posebno ako struje kvara nisu pouzdano prekinute. Nepravilna zaštita takođe može kršiti važeće standarde i ugroziti osiguranje.

Zaštita toplotne pumpe

Zaštita toplotne pumpe vrši se prema sledećim specifikacijama:

• Grejni elementi: 3-polni prekidač (MCB) B16
• Unutrašnja jedinica: 1-polni LS B16
• Spoljna jedinica: 1-polni LS B16

Pored toga, a selektivni glavni prekidač (SHU) preporučuje se za sigurno odvajanje mreže prilikom instaliranja toplotne pumpe.

Energetska tranzicija: izazovi i mogućnosti

Toplotne pumpe i zidne kutije postavljaju nove zahteve za tehnologiju električne zaštite. Saznajte više o tome kako izazove i mogućnosti koje energetska tranzicija donosi ne samo za proizvodnju električne energije, već i za električnu instalaciju i trgovinu električnom energijom.

Osoba koja nosi zaštitnu opremu radi na električnoj kutiji.

Započnite svoje putovanje