Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Unapređenje kultivacije ćelija kroz inovacije

„Potresan, ne mešan“ jedan je od najpoznatijih citata u istoriji filma. Ono što je standardno za Jamesa Bonda važi i kod Adolf Kuhner AG u Birsfeldenu. Za vodećeg proizvođača mašina za tresenje za međunarodno tržište, međutim, fokus nije na martiniju, već na uzgoju mikroba, kao i životinjskih, ljudskih, insekata i biljnih ćelija. Mašine za tresenje koriste se u širokom spektru naučnih i industrijskih oblasti i često se koriste u čistim prostorijama. Njihov opseg primene je širok, od prehrambene tehnologije i medicine do industrijske biotehnologije. U zavisnosti od primene i potreba kupaca, mašine za tresenje dolaze u različitim veličinama - od stolnih šejkera i šejkera za inkubaciju koji se mogu slagati do takozvanih orbitalno potresenih bioreaktora. U poslednjem - jednostavno rečeno - stvaraju se i prate optimalni uslovi za kultivaciju ćelijskih kultura, pri čemu se regulišu parametri kao što su temperatura, pH i snabdevanje kiseonikom.

Jednostavno rukovanje zahvaljujući torbama za jednokratnu upotrebu

Orbitalno potreseni bioreaktorski sistemi Adolfa Kuhnera idealni su za kultivaciju svih vrsta ćelijskih kultura i dostupni su u četiri veličine za različite radne zapremine u rasponu od 1,5 do 2500 litara. Tako se usklađuju sa skalom mikrotiterskih ploča i bočica za protresanje i predstavljaju ključnu komponentu u takozvanom procesu skaliranja od laboratorije do pilota do velikog industrijskog obima. Glavna prednost kombinovanja mikrotitarskih ploča, bočica za protresanje i potresenih bioreaktora leži u doslednoj hidrodinamici koja povezuje ove potresane sisteme. Ovo obezbeđuje ponovljive uslove uzgoja tokom čitavog procesa skaliranja i pojednostavljuje ga.

Kultivacija ćelija je zahtevan proces. Jasno strukturirana kontrolna tabla omogućava praćenje trenutnog stanja ćelija u bilo kom trenutku.

Kultivacija ćelija je zahtevan proces. Jasno strukturirana kontrolna tabla omogućava praćenje trenutnog stanja ćelija u bilo kom trenutku.

Vrednost sadržaja bioreaktora može lako iznositi nekoliko stotina hiljada švajcarskih franaka. Redundantni sistem kontrole osigurava uspešno izvršenje višednevnog procesa uzgoja.

Vrednost sadržaja bioreaktora može lako iznositi nekoliko stotina hiljada švajcarskih franaka. Redundantni sistem kontrole osigurava uspešno izvršenje višednevnog procesa uzgoja.

Dugoročno dostupan kvalitet

Siemens se zalaže za dugoročno pouzdan kvalitet, koji je u skladu sa vrednostima Adolfa Kuhnera. Iz tog razloga, i zato što kupci više puta zahtevaju mašine sa Siemens komponentama, Adolf Kuhner već dugi niz godina koristi Siemens proizvode. Do sada su Siemensovi paneli prvenstveno bili integrisani, jer je elektronika mašina obično bila interni razvoj.

Za veliki sistem kao što je bioreaktor SB2500-Z, koji može težiti preko pet tona kada je potpuno opterećen, kompanija je odlučila da se osloni na standardne Siemensove komponente za ceo inženjerski proces. Siemens komponente su dobro uspostavljene i popularne u zahtevnoj farmaceutskoj i prehrambenoj industriji, a zahvaljujući TIA Portal dostupne su i u besprekornom ukupnom ecosystem.

Tehnički pregled

Redundantni sistem upravljanja SIMATIC S7, dopunjen fleksibilnim Remote IO ET200SP perifernim modulima, obezbeđuje neprekidan proces. Sa SIMATIC WinCC OA moguć je prilagođeni rad i nadgledanje tehničkih sistema nezavisno od proizvođača i platforme, posebno za aplikacije sa visokim zahtevima prilagođavanja specifičnim za kupca. Ovo omogućava VinCC OA da u potpunosti pokaže svoje snage čak i u mašinama Adolf Kuhner AG u industrijskom okruženju.