Katalog industrijskih kontrola 2025
Katalog industrijskih kontrola 2025. je jedinstveni interaktivni PDF sa najnovijim SIRIUS i proizvodima za kontrolu opšte namene. Pomoću veza, obeleživača i pretrage pomaže vam da brzo pronađete, izaberete i pregledate detalje o proizvodu.
Kataloški odeljci
Koristite odvojene odeljke ispod za brže radno vreme prilikom gledanja na mreži. Ako je datum u zagradama, odeljak ima ažuriranja koja nisu uključena u gornji kompletan katalog.
Odeljak 0 kao interaktivni PDF (0/1 - 0/8) - uključuje sadržaj kataloga, objašnjenje navigacije katalogom i pregled proizvoda po odeljcima.
Odeljak 1 kao interaktivni PDF (1/1 - 1/54) - uključuje SIRIUS 3RV MSP, prekidače i sistem za dovod.
Odeljak 2 kao interaktivni PDF (2/1 - 2/228) - uključuje SIRIUS 3RT Contactors 3RH kontrolne releje i 3RR releje za nadzor struje plus 3TB, 3TC i 3TF68 Contactors.
Odeljak 3 kao interaktivni PDF (3/1 - 3/86) - uključuje SIRIUS 3RU termičke i 3RB releje za preopterećenje čvrstog stanja i SIMOCODE pro 3UF7 sistem upravljanja motorom.
Napomena: Pogledajte odeljak 2 stranice 2/86 - 2/94 za SIRIUS 3RR releje za nadzor struje
Odeljak 4 kao interaktivni PDF (4/1 - 4/90) - uključuje kombinovane startere SIRIUS 3RA2, kompaktne startere 3RA6 i 3RE4 zatvorene kontaktore i startere sa HP ocenom.
Odeljak 5 kao interaktivni PDF (5/1 - 5/22) - uključuje FB sklopove i 8US komponente za sistem Siemens Fast Bus.
Odeljak 6 kao interaktivni PDF (6/1 - 6/68) - uključuje otvorene pokretače motora SIRIUS 3RM & ET 200SP i zatvorene pokretače motora ET 200pro i M200D.
Odeljak 7 kao interaktivni PDF (7/1 - 7/134) - uključuje SIRIUS 3RV meke startere i SINAMICS G120Ks diskove.
Odeljak 8 kao interaktivni PDF (8/1 - 8/74) - uključuje SIRIUS 3RF solidne releje i Contactors.
Odeljak 9 kao interaktivni PDF (9/1 - 9/174) - uključuje ručne startere i prekidače, NEMA kontaktore, pokretače i releje preopterećenja, kontaktore određene namene, panele pumpi, kontaktore osvetljenja i upravljačke transformatore snage.
Odeljak 10 kao interaktivni PDF (10/2 - 10/220) - uključuje tastere, selektorske prekidače, pilot svetla i stanice u SIRIUS ACT 3SU uređajima od 22 mm i u uređajima klase 52 od 30 mm. Takođe uključuje 3SB2 16mm pilot uređaje, 3SE nožne prekidače i 8VD signalne kolone.
Odeljak 11 kao interaktivni PDF (11/1 - 11/166) - uključuje 3RN termistorsku zaštitu motora, 3RP i 7PV tajmere, 3RS releje za nadzor temperature, 3RS pretvarače, 3RK spojne releje, 3UG releje za nadgledanje, 3TG releje snage i 3TKS71 i LZS priključni releji.
Odeljak 12 kao interaktivni PDF (12/1 - 12/4).
Odeljak 13 kao interaktivni PDF (13/1 - 13/164) - uključuje granične prekidače 3SE5 (IEC) i 3SE03 (NEMA), prekidače sa šarkama i blokiranjem 3SE5, 3SE6 RFID i magnetne prekidače, 3SE7 prekidače sa kablom, 3SB3 dvostrane kontrolne stanice, 3SK i 3TK28 sigurnosni releji i 3RK3 modularni sigurnosni sistem.
Odeljak 14 kao interaktivni PDF (14/1 - 14/108) - uključuje pregled i izbor za Siemens AS-Interface i IO-Link rešenja.
Odeljak 15 kao interaktivni PDF (15/1 - 15/98) - uključuje SITOP PSU napajanja, SCALANCE KSB 6GK neupravljane prekidače i LOGO! 6ED Progamabilni releji.
Odeljak 16 kao interaktivni PDF (16/1 - 16/30) - uključuje zaštitnike 5SJ grana, 5SP i 5SI dodatne zaštitnike i 3NV cilindrične držače osigurača.
Odeljak 17 kao interaktivni PDF (17/1 - 17/188) - uključuje porodice prekidača BK, KR, CKD, GG, Sentron, VL i naše nova 3VA.
Odeljak 18 kao interaktivni PDF (18/1 - 18/32) - uključuje HF i HNF zatvorene sigurnosne prekidače za teške uslove rada, ECS kontrolne prekidače lifta i 3LD, CFS, CNFS, MCS i VB prekidače za otvoreno isključivanje.
Odeljak 19 kao interaktivni PDF (19/1 - 19/20) - uključuje UL i CSA brojeve datoteka i vodiča, on-line reference, opšte informacije, pregled terminala sa oprugom i ICE listu brzih referenci.
Više informacija
Ovde ćete pronaći dokumente o našoj ponudi, kao i dodatne informacije.