Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Elektrifikujte da biste dekarbonizovali

Zahvaljujući hibridnom pogonu napravljenom od Siemensovih standardnih komponenti, potrošnja goriva železničkih vozila za izgradnju nadzemnih linija prepolovljena je. A sa moćnim baterijama radnom opremom se može upravljati električno.

Da bi železnički promet funkcionisao pouzdano i bezbedno - više od 10.000 vozova dnevno vozi na mreži SBB - nadzemni vodovi moraju se redovno pregledavati, održavati i, ako je potrebno, popravljati ili zameniti. U tu svrhu koriste se posebna vozila za održavanje, koja transportuju podizne platforme, dizalice, mašine i potreban materijal do odeljenja za održavanje — obično noću kada je vozni red pauziran. Lokomotiva vuče vozila za održavanje na gradilište, gde se rade sa dizel motorima. Nedavno je pet hibridnih šinskih vozila u upotrebi za nadzemne linije, koje powered by kompaktni sinhroni motor Siemens 1PH8 Simotics M sa četiri litijum-jonske baterije.

„Nadogradnja“ teretnih automobila

Izdvajaju se hibridna vozila za održavanje: žuta šasija se takmiči sa stilskim LED svetlima za pažnju. Međutim, nije sve novo u vezi sa vozilima, otkriva Ralph Kessler, izvršni direktor stručnjaka za automatizaciju Spani Elektro-Mechanik AG, koji je razvio i napravio hibridno vozilo zajedno sa proizvođačem mašina Tafag AG: „Podvozje se sastoji od bivšeg teretnog automobila. Ovo je potpuno obnovljeno. Uklonili smo jednu osovinu automobila i umesto toga ugradili kompaktni sinhroni motor Simotics od 69 kV.“ Prednost ovog rešenja: Automobili su već sertifikovani. Kompletan novi razvoj i dobijanje svih odobrenja podrazumevali bi veoma visoke troškove.

Kroz intenzivnu saradnju sa Siemensom uspeli smo da izgradimo veliko znanje u oblasti hibridne tehnologije.
Ralph Kessler, GENERALNI DIREKTOR (CEO), Spani Elektro-Mehanik AG

Prednji deo automobila zauzima takozvani energetski modul, impresivna struktura u kojoj se nalazi i vozačeva kabina. Sadrži dizel generator od 15 kV sa filterom čestica, pogonski sistem Sinamics S120, četiri baterije, energetsku elektroniku sa dve S7 kontrole za rad i upravljanje baterijama, celokupnu hidrauliku kao i pneumatiku kočnica.

Komponente izvan grejnog energetskog modula dizajnirane su u „Siplus ekstremnom“ za posebno teške uslove okoline: Mehanički, hemijski ili biološki stres, kondenzacija i temperature do minus 25 stepeni ne mogu naštetiti komponentama.

Uštedite do 50 procenata goriva

Sa konstrukcijom platforme za podizanje, vozilo teži oko 37 tona. Zahvaljujući ovoj velikoj težini, automobil ne treba da bude podržan, čak i kada se platforma, visoka do 14 m, okreće daleko u stranu preko dve staze. Ovo olakšavanje rada ceni osoblje za održavanje, jer je rad nadzemnih vodova usred noći i u svim vremenskim uslovima često izazov.

Prva putovanja sa novim vozilima za održavanje obećavaju: Kessler procenjuje da novi dizel motor troši 50 posto manje goriva od prethodnog. Danas se motor sa sagorevanjem - ako uopšte - koristi isključivo za punjenje baterija i uvek radi na idealnoj radnoj tački. Čak i njegova preostala energija teče u baterije. Čim se dovoljno napune, motor se automatski isključuje i vozilo ponovo funkcioniše električno.