Istražite stručne bele knjige kako biste pokrenuli svoju digitalnu transformaciju.
Ovaj rad istražuje prednosti digitalnih trafostanica sa procesnom magistralom u odnosu na konvencionalnu trafostanicu bez procesne magistrale.
U radu se daje uporedni pregled standarda IEC 61850-9-2 i IEC 61869-9, kritičnih u dizajnu i primeni tehnologije procesnih sabirnica.
Ovaj rad ima za cilj da razgovara o primeni tehnologije IEC-61869 u komunalnim trafostanicama radi konsolidovanja terenskih merenja i njihovog prenošenja na centralizovani zaštitni relej.
Ovaj rad razmatra algoritam analize trenutnog talasnog oblika (CVA) koji je predstavljen za diferencijalne aplikacije transformatora.
Funkcija prebacivanja tačka-talas koristi se za smanjenje povećanih elektrodinamičkih i dielektričnih opterećenja koja su uzrokovana neoptimalnim prebacivanjem prekidača u mreži.
Ovaj rad predstavlja princip praćenja frekvencije uzorkovanja koji je efikasan od 10 Hz do 90 Hz.
U radu se uvodi zaštita zasnovana na impedanciji (21C) kao potencijalno poboljšanje u odnosu na tradicionalnu zaštitu diferencijala napona (87V) za banke šantskih kondenzatora.