Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?
Oglas za digitalne usluge preduzeća sa plavim i belim dizajnom koji ističe inovacije i najsavremenija tehnološka rešenja.

Pronađite EMC i centre za ispitivanje tipa

Otkrijte pouzdano testiranje elektromagnetne kompatibilnosti (EMC) u Siemensovim ispitnim centrima, dostupnim i unutrašnjim i spoljnim kupcima. Akreditovani smo od strane Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) i sertifikovani od strane DEKRA i UL, tako da su naši izveštaji o testiranju prepoznati širom sveta.

A Siemens power plant with a control panel and a power switch turned on.

Testiranje i sertifikacija kojima možete verovati

EMC testiranje je neophodno za proizvode koji stvaraju elektromagnetnu energiju. Siemensovi EMC testni centri mogu da izvode:

  • Ispitivanje elektromagnetnih i zračenih emisija
  • Ispitivanje životne sredine za klimatski stres, uključujući toplotu, hladnoću, vlažnost i more
  • Ekološka ispitivanja mehaničkih naprezanja, poput vibracija, udara, buke i pada pakovanja
  • Merenje magnetnih i električnih polja
  • Ispitivanje i sertifikacija za CE i UL standarde

EMC-seminari; Registracija seminara

Elektromagnetna kompatibilnost (EMC)

Pronađite EMC testiranje na:

  • EMC centar Erlangen
  • Centar Test ispitivanje tipa Karlsruhe

Bezbednost opreme i klimatsko ispitivanje stresa

Ispitajte sigurnost električne opreme i izvršite klimatska ispitivanja životne sredine na:

  • Centar Test ispitivanje tipa Karlsruhe

Mehaničko ispitivanje naprezanja

Izvršite ispitivanje okoline za mehanička naprezanja na:

  • Centar Test ispitivanje tipa Karlsruhe
A modern industrial building with high ceilings, open space, and distinctive white circular columns.

EMC-Centar Erlangen: Laboratorija

Adresa:

Gunther Scharovski-Str. 21

91058 Erlangen

O nama: Mi smo DakKs akreditovana laboratorija za ispitivanje prema DIN EN ISO/IEC 17025.

Naše usluge:

  • EMC merenja i testovi:

    • IEC i EN standardi za CE oznaku
    • FCC za odobrenje u Sjedinjenim Državama
    • KS C standardi za odobrenje u Koreji
    • Morsko odobrenje

  • EMC merenja i testovi na licu mesta, kao i rešavanje problema za sisteme kupaca
  • Merenje i ispitivanja u laboratoriji ili na licu mesta prema MIL-STD i VG
  • Radio merenja na proizvodima sa već odobrenim radio modulom (kombinovana oprema) za RED

Član 3.2

  • Podrška za merenje i planiranje ispitivanja do pripreme plana ispitivanja
  • Konsultacije o EMC problemima
  • Podrška u poboljšanju EMC proizvoda i sistema, takođe tokom faze razvoja
  • EMC seminari

EMC-centar Erlangen: Inženjering

Adresa:

Gunther Scharovski-Str. 21

91058 Erlangen

O nama: Mi smo DakKs akreditovana laboratorija za ispitivanje prema DIN EN ISO/IEC 17025. Specijalizovani smo za EMC/EMF testove za železnička vozila i železničku infrastrukturu.

Kao akreditovana laboratorija za ispitivanje, nudimo sveobuhvatna ispitivanja u skladu sa nacionalnim i međunarodnim standardima za železnička vozila, železničku infrastrukturu i komponente širom sveta.

Naše usluge ispitivanja železnice:

  • Ispitivanje kompatibilnosti vozila sa sistemima za otkrivanje praznina kolosijeka evidentiranjem povratnih informacija sistema (interferentne struje, u skladu sa TR-EMV02, EN 50238)
  • Ispitivanje kompatibilnosti vozila sa sistemima na kolosijeku (brojači osovina i senzori) merenjem magnetnih polja u području kolosijeka (u skladu sa TR-EMV03, EN 50592, EN 50238)
  • Merenje elektromagnetnih emisija iz sistema i vozila u pogledu radio kompatibilnosti (EN 50121-3-1, EMV 06, železnički radio OBB prema 50.02.01)
  • Merenje magnetnih i električnih polja u pogledu izloženosti osoba (u skladu sa EN 50500)

Takođe nudimo sledeće usluge:

  • Konsultacije o odobrenju stručnjaka priznatih EBA
  • Inspekcijske aktivnosti (DEBO/NOBO) sa našim partnerima za saradnju
  • Priprema testnih planova
  • Rešavanje problema i procena EMC-a
  • Konsultacije o svim EMC temama u železničkom sektoru
  • EMC seminari
  • Priprema EMC planova

EMC/EMF energetskih instalacija:

Za energetske sisteme unapred vršimo simulacije, kao i merenja za EMC i ličnu zaštitu nakon instalacije sistema. Naša područja rada uključuju:

  • Simulacija magnetnih i električnih polja u vezi sa izloženošću osoba
  • Simulacija visokofrekventne emisije energetskih sistema (HVDC, FACTS) u vezi sa procenom radio kompatibilnosti
  • Merenje magnetnih i električnih polja u vezi sa izloženošću osoba
  • Merenje elektromagnetnih emisija iz energetskih sistema na licu mesta
  • Konsultantske usluge o svim EMC temama iz oblasti energetskih sistema
A railway vehicle undergoing testing at EMC-Center Erlangen.
A test station for mechanical stress testing at Type Test Center Karlsruhe

Centar Test ispitivanje tipa Karlsruhe

Adresa:

Istočna Rajnbruckenstr. 50

76187 Karlsruhe

O nama: Mi smo DakKs akreditovana laboratorija za ispitivanje prema DIN EN ISO/IEC 17025. Imamo sledeće sertifikate: UL, FM, IEC/CB šema, ATEKS, IECEks, UKEKS, CCC-EKS, marine.

Naše usluge:

  • Testovi za CE oznaku industrijske elektronike u skladu sa EMC i direktivama niskog napona
  • Kvalifikacija proizvoda za teške uslove životne sredine
  • Test tipa, sertifikacija, testovi tokom razvoja

Bezbednost električne opreme i sertifikacija:

  • Ispitivanja u skladu sa IEC/EN standardima za CE oznaku u skladu sa Direktivom o niskom naponu i kao SMT laboratorija u CB šemi (preko UL/DEMKO)
  • Testovi prema UL standardima za UL sertifikate za SAD i Kanadu
  • Sertifikati Eks-zone II: UL-Hazloc, FM, IECEks, ATEKS, UKEKS, CCC-EKS sertifikat (UL, DEKRA, FM)
  • Obim: IT uređaji (UL/IEC/EN 62368-1), električni merni, kontrolni i laboratorijski uređaji (UL/IEC/EN 61010)

Elektromagnetna kompatibilnost (EMC):

  • EMC merenja i testovi u laboratoriji:

    • IEC i EN standardi za CE oznaku
    • Morsko odobrenje
  • Polu-anehoična komora: 3 m merenja i ispitna udaljenost

    • Merenje zračenja emisije u frekvencijskom opsegu 150 kHz do 6 GHz
    • Zračeni imunitet u frekvencijskom opsegu 80 MHz do 6 GHz (20 V/m do 1 GHz, 10 V/m do 6 GHz)
  • 2 zaštićene kabine: za testove imuniteta

    • IEC/EN 61000-4-2
    • IEC/EN 61000-4-4
    • IEC/EN 61000-4-5
    • IEC/EN 61000-4-6
  • Simulacije mreže na mestu ispitivanja i poremećaji mreže: jednofazne

    • treperenje
    • Harmonika
    • Prekidi i varijacije napajanja
    • Ulazna struja

Ispitivanje životne sredine (mehaničko naprezanje):

  • Testovi prema IEC/EN standardima: vibracije, šok, buka, test pada pakovanja
  • Operativni i transportni testovi, ispitivanja za odobrenje broda
  • 2 sistema za ispitivanje vibracija sa maks. 35 kN, ubrzanje maks. 100 g
  • Precizna mašina za ispuštanje za ispitivanje pada ručnih i upakovanih uređaja

Ispitivanje životne sredine (klimatski stres):

  • Ispitivanja prema IEC/EN standardima: toplota, hladnoća, vlažnost
  • Operativni i skladišni testovi, ispitivanja za odobrenje broda
  • Komore za ispitivanje životne sredine od 600 litara do 1500 litara, temperatura -70° C do+180° C, relativna vlažnost 10% do 98%

Započnite svoje putovanje