Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?
Inovacije i održivost u testiranju

Inovativne testne klupe sa digitalnom efikasnošću

Optimizirajte procese testiranja fleksibilnim i održivim rešenjima. Sa Siemens tehnologijom, Aliauto pretvara ispitne klupe u inteligentne sisteme sposobne da smanje potrošnju energije i obezbede vrhunske performanse u potpunoj sigurnosti.

Budućnost testiranja: snaga i ušteda

Budućnost testiranja: snaga i ušteda

U sektoru hidrauličnih komponenti glavni izazov je uravnoteženje visoke ispitne snage sa operativnom održivošću. Aliauto Italija je odgovorila evoluiranjem svojih testnih klupa u digitalne i „zelene“ modele. Cilj je bio povećati performanse uz drastično smanjenje uticaja na energiju, osiguravajući jednostavno upravljanje kroz najsavremenije HMI interfejsi i skalabilne arhitekture otporne na budućnost.

Opipljivi rezultati i tehnološke inovacije

Grafikon koji prikazuje ugljenični otisak lanca snabdevanja sa različitim ikonama i tačkama podataka.

Smanjite potrošnju energije

Usvajanje SINAMICS S120 pogona sa zajedničkom istosmjernom magistralom omogućava oporavak energije, smanjujući stvarnu potrošnju na jednu desetinu instalirane snage.

Grafikon koji prikazuje ugljenični otisak lanca snabdevanja sa ikonama koje predstavljaju proverljive rezultate.

Osigurajte čistu električnu mrežu

Zahvaljujući napajanju Active Line, sistem eliminiše harmonike i reaktivnu energiju, štiteći električnu infrastrukturu kupca.

Ikona koja predstavlja prikupljanje ugljeničnog otiska lanca snabdevanja sa suverenitetom podataka.

Implementirajte interfejse otporne na budućnost

HMI zasnovan na vebu pojednostavljuje praćenje i čini sistem spremnim za suočavanje sa izazovima digitalizacije.

Aliauto: Snaga, kontrola i kontinuitet rada

Aliauto - image 2

Maksimizirajte efikasnost pomoću sistema pogonskog voza

Ova saradnja dovela je do stvaranja Pover Trade-a, ekskluzivnog menjača sa pogonom na 4 točka. Integracija SINAMICS S120 pogoni i 1PH8 motori omogućili su upravljanje snagom do 600 kV sa neviđenom efikasnošću. Ova fleksibilna arhitektura omogućava prilagođavanje različitim potrebama ispitivanja uz održavanje potpune kontrole nad dinamikom hidrauličkih i mehaničkih komponenti.

Integrisana zaštita i kontrola sa SIMATIC-om

Sigurnost i pouzdanost su osnovni stubovi rešenja. Korišćenjem SIMATIC S7-1500 kontroleri i CENTRON sistemi električne zaštite, Aliauto osigurava vrhunske standarde kvaliteta. Ova napredna tehnologija štiti integritet podataka i procesa, ubrzava inženjering i olakšava održavanje daljinske dijagnostike putem integrisanih digitalnih platformi.

Aliauto - image 3
Aliauto - image 4

Ka kulturi održivog testiranja

Pored tehničkih prednosti, partnerstvo između Siemensa i Aliautoa promoviše novu viziju industrijskog testiranja. Sposobnost vizuelizacije podataka u realnom vremenu i optimizacije protoka energije ne samo da smanjuje troškove, već aktivno podržava ciljeve održivosti kupaca. Zajedno sa Siemensom Italija, Aliauto postavlja nove standarde za testne klupe koji su istovremeno moćniji, pametniji i ekološki prihvatljiviji.

Saradnja sa Siemensom rodila je Pover Trade: ekskluzivnu i inovativnu mašinu za prenos na 4 točka. Među najvećim je i najmoćnijim ikada napravljenim, a Siemens je odigrao fundamentalnu ulogu u njegovom uspehu.
Matteo Pinca, GENERALNI DIREKTOR (CEO), Aliauto

Započnite svoje putovanje