Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?
Brazil

Tehnologija sa svrhom: Sirius akcelerator čestica

Jedan od najnaprednijih akceleratora čestica na svetu pomaže brazilskim istraživačima da razviju nove lekove, istražuju obnovljive izvore energije i unaprede poljoprivrednu nauku. Naša rešenja pomažu da ostane u funkciji.

Inovacije koje služe nauci

Većina ljudi povezuje fiziku čestica sa CERN-om u Švajcarskoj. Ali Brazil je dom Siriusa - jednog od najsavremenijih akceleratora čestica na svetu. Nazvan po najsjajnijoj zvezdi na noćnom nebu, nalazi se u Brazilskom centru za istraživanje energije i materijala (CNPEM) u Campinasu u Sao Paulu.

Sirius pomaže istraživačima da se nose sa nekim od najvećih izazova u zdravstvu, poljoprivredi i energetici. Partnerstvo smo sa brazilskom laboratorijom za sinhrotronsku svetlost - timom odgovornim za Sirius - kako bismo održali ovu kritičnu infrastrukturu bezbedno i pouzdano.

0,5 μm Širina snopa

omogućava analizu materijala na atomskom nivou.

360k Veći intenzitet zračenja

nego prethodni UVKS akcelerator.

68K m² Objekat sa prstenom od 500+ m

obezbeđivanje istraživačke infrastrukture svetske klase

Kako Sirius radi

Sinhrotronska svetlost je vrsta elektromagnetnog zračenja koja omogućava izuzetno detaljno proučavanje sastava materijala, slično kao i super mikroskop. Omogućava istraživačima da vide kako se atomi i molekuli kreću i međusobno deluju i da analiziraju unutrašnju strukturu različitih materijala.

Ovo zračenje je razdvojeno na izuzetno uske snopove širine samo 0,5 mikrometara. To je ekvivalentno 0,5% debljine ljudske kose. Spektar je širok, u rasponu od infracrvene svetlosti do rendgenskih zraka, uključujući vidljivu svetlost i ultraljubičasto zračenje.

Kako se proizvodi ovo zračenje? Kada se naelektrisane čestice odbijaju spoljnim magnetnim poljem. To je upravo ono za šta je Sirius dizajniran. Elektroni se ubrzavaju oko strukture u obliku prstena i svaki put kada promene smer emituje se sinhrotronska svetlost.

Koristeći različite delove ovog svetlosnog spektra, istraživači mogu da sprovedu specijalizovane studije u širokom spektru oblasti. Sirius pomaže u razvoju novih lekova i tretmana, istraživanju obnovljivih izvora energije i unapređenju poljoprivrednih istraživanja.

Sinhrotronska svetlost je vrsta elektromagnetnog zračenja koja omogućava detaljno proučavanje sastava materijala, poput superpogonskog mikroskopa.

Preciznost na svakom nivou

Nauka na Sirius ekstremnu preciznost. Da bi se sprečilo ometanje rezultata istraživanja, faktori poput temperature, vlažnosti i vibracija moraju se kontrolisati u najfinijem stepenu. Svako odstupanje može ugroziti podatke.

CNPEM nas je izabrao kao partnera da pomognemo u ispunjavanju tih zahteva. Tehnologije koje pružamo, pokrivajući elektrifikaciju, automatizaciju i digitalizaciju, ista su rešenja koja nudimo našim industrijskim i infrastrukturnim kupcima. Testirani su i dokazani u izuzetno zahtevnim uslovima.

Industrijske kontrole - SIRIUS

Sa SIRIUS-om nudimo vam jedinstven sveobuhvatan portfolio za svaku aplikaciju industrijske kontrole. Glavne prednosti: Sa svojim modularnim dizajnom, naši proizvodi se mogu planirati i ugraditi u kontrolni ormar na vrlo jednostavan način. Posebno ih je lako integrisati u distribuirane sisteme.

Šta sledi

Pomažemo u suočavanju sa nekim od najzahtevnijih izazova društva, a pomoć u unapređenju nauke u Brazilu je ono čega smo ponosni što smo deo.