Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?
NIS2 spreman sa novim sistemom upravljanja

Laka migracija: „Urađeno je za dva minuta“

Kada je Level Automation preduzela korak sa Simatic S7-1200 na novu generaciju kontrolnog sistema Simatic S7-1200 G2, prošao je mnogo glatko nego što se očekivalo.

Kada je Level Automation trebalo da nadogradi kontrolu u svojim ormarima za automatizaciju sa Simatic S7-1200 na kontrolni sistem sledeće generacije, Simatic S7-1200 G2, migracija je išla brže nego što je iko očekivao.

- Trebalo je dva minuta. Bilo je gotovo smešno lako, kaže vlasnik kompanije Martin Ozols.

Uvid je došao na radionicu

Level-automation-sweden-1-story-img-640x360

Martin Ozols, vlasnik i suosnivač kompanije Level Automation, koja je specijalizovana za proizvodnju i izgradnju električnih i automatizacionih ormara.

Na jednoj od Siemensovih radionica u Molndalu u Švedskoj, gde su na dnevnom redu bili novi standardi i zahtevi za sajber bezbednost, Martin Ozols je počeo da razgovara sa Ralf Folke od Siemensa o novoj generaciji sistema upravljanja Simatic S7-1200 G2.

— Tada sam shvatio da je vreme da se upustim. Već smo se unapredili, sa S7-200 na S7-1200. Bio je to veliki skok koji je trajao dosta vremena, pa sam sada malo kopao. Ali ovaj put je to bilo nešto sasvim drugo, ne može se uporediti, kaže Martin Ozols.

Jednostavno kao pita sa novim alatom za migraciju

Kada je automatizacija nivoa prešla sa Simatic S7-200 na S7-1200, bio je potreban opsežan ručni rad. Sa Simatic S7-1200 G2, proces je u osnovi automatizovan, zahvaljujući novom alatu za migraciju, dodatku platformi za automatizaciju TIA Portal.

- Izvršite proveru spremnosti i dobijate dva Ekcel izveštaja, jedan koji prikazuje najbliži kolega hardvera i onaj koji pokazuje šta se u programu može migrirati. U prošlosti ste morali sve to sami da pogledate, ali sada se sve automatski predlaže. To štedi ogromnu količinu vremena.

A rezultat?

- Pritisnuli smo dugme i dva minuta kasnije migracija je završena, kaže Martin Ozols i smeje se.

Level-automation-sweden-2-story-img-640x360

Električar Vasileios Raptis sa jednim od 150—200 ormara izgrađenih svake godine u radionici Level Automation.

„Pritisnuli smo dugme i dva minuta kasnije migracija je završena“
Martin Ozols

Spremni za NIS2

Level-automation-sweden-3-story-img-640x360

Martin Ozols, vlasnik kompanije Level Automation, Emma Christensson, menadžer proizvoda za Simatic S7-1200 G2 u Siemensu, Nina Rabe, menadžer računa u Siemensu i Ralf Folke, menadžer proizvoda za TIA Portal u Siemensu.

Nova porodica Simatic S7-1200 G2 sertifikovana je prema standardu sajber bezbednosti IEC 62443, važan deo slagalice zbog povećanih zahteva NIS2 direktive za društveno važne aktivnosti.

— Mnoge opštine su još jedva počele da postavljaju zahteve zasnovane na NIS2. Često misle da je dovoljno kupiti mašinu sa ocenom Nis2. Ali NIS2 se odnosi na analizu rizika i procese. Međutim, ohrabrujuće je da su naši ormari za automatizaciju sada u prvom planu, kaže Martin Ozols.

Level Automation projektuje, gradi i programira električne i automatizacione ormare, prvenstveno za industriju vode i otpadnih voda, graditelje mašina i razne industrijske procese. Ali oni sami ne naručuju sisteme.

- Ako nešto treba prilagoditi, tehničari naših kupaca imaju memorijske kartice. Tada šaljemo samo nove datoteke, što ažuriranje čini brzim i lakim. Alternativno, šaljemo vam memorijske kartice i uputstva ako krajnji kupac sam izvrši ažuriranje. Ne moramo putovati, a kupac štedi vreme.

Fleksibilnost i pristup orijentisan na kupca

Kompanija je započela 2010. godine u Askimu u Švedskoj i od tada je izgradila stabilnu mrežu kupaca koji se vraćaju.

— Mnogi ljudi ne znaju tačno šta im treba, pa im pomažemo da oblikuju rešenje od nule. Možemo dobiti sve, od skice salvete do potpune specifikacije zahteva.

Kompanija je mala, ali to se vidi kao snaga.

Imamo izuzetno kratke cikluse. Ako kupac usred projekta otkrije da je nešto zaboravljeno, možemo se brzo promeniti i prilagoditi. Ovo je velika konkurentska prednost.

Dostizanje širokog opsega sa Siemens

Saradnja sa Siemens je dugoročna, cenjena i zasnovana na dobrom dijalogu.

- Osećamo se kao kod kuće u TIA Portal. Sve je integrisano i dobijamo potrebnu podršku. U prošlosti ste uglavnom zvali, ali danas ključujemo kućište direktno sa računara i uvek dobijamo povratne informacije uskoro. Radi sasvim u redu.

Siemens kao brend pruža sigurnu prednost.

- Sa Siemensom dostižemo široko tržište, prihvaćeno je svuda. I svi školarci koji izlaze na posao poznaju Siemens.

Sa Simatic S7-1200 G2 neka rešenja mogu biti jeftinija, poput novih I/O kartica sa više kanala. Nova generacija takođe zauzima manje prostora na DIN šini i moćnija je.

Level-automation-sweden-4-story-img-640x360

Sa starim Simatic S7-1200 digitalni blizanci se nisu mogli koristiti, ali sa novim Simatic S7-1200 G2, Simatic S7-PLCSIM Advanced se može koristiti za testiranje i optimizaciju kontrole bez fizičkog hardvera.

Sledeći korak: novi HMI paneli

Nakon migracije PLC-a, paneli su sledeći. Automatizacija nivoa će preći na Simatic VinCC Unified.

- Nisam znao da postoji i alat za migraciju panela, kaže Martin Ozols.

- Zove se Data2Unified i takođe je zaista gladak, kaže Ralf Folke.

- Biće zabavno probati, zaključuje Martin.

Istaknute mogućnosti

SIMATIC S7-1200 G2

KV S7 1200 G2 Oblik migracije vertikalno veliki

Maj 2026

  • Sertifikovan prema IEC 62443 — ispunjava savremene zahteve za sajber bezbednost i u skladu je sa NIS2
  • Značajno brže i moćnije nego prethodna generacija
  • Novi hardver sa više memorije i više funkcija
  • Kompaktni dizajn koji zauzima manje prostora na DIN šini
  • Glatka migracija putem novog alata za migraciju u TIA Portal
  • Isplativi I/O moduli - više kanala po nižoj ceni u određenim konfiguracijama
  • Potpuna integracija u TIA Portal i platforma otporna na budućnost za dalji razvoj