Uzgajanje visokokvalitetnih jagoda u tropskoj Maleziji nikada nije bilo jednostavno. Toplota i vlažnost zemlje otežavaju konzistenciju. Zato Malezija i dalje uvozi većinu jagoda, često na štetu svežine, troškova i održivosti.
BerriGood, pionirska vertikalna farma u Maleziji, krenula je da prkosi izgledima. Radeći sa Siemensom, tim je pitao: Šta ako klima uopšte ne mora biti ograničenje?
Rezultat je poljoprivreda kontrolisane životne sredine (CEA), gde se usevi uzgajaju u zatvorenom prostoru pod strogo upravljanim uslovima. Umesto da reaguju na vremenske prilike, temperatura, vlažnost, svetlost i hranljive materije se dizajniraju i kontrolišu od samog početka.
Od rasta do inženjerstva
Uključivanje CEA znači da jagode nisu prepuštene sezonskoj varijabilnosti. Svaka faza prati definisani „recept“, koji izvršavaju Siemens programabilni logički kontroleri (PLC) koji pokreću kontrolne petlje u realnom vremenu.

Ovi recepti prilagođavaju životnu sredinu kako se biljka razvija:
- Aklimatizacija (rana faza)
~ 21°C dnevna temperatura, visoka vlažnost vazduha (~ 85%), niži intenzitet svetlosti za stabilizaciju mladih biljaka - Plodanje i sazrevanje (kasna faza)
Veći intenzitet svetlosti (više od 3 puta povećanje), povećana koncentracija hranljivih materija (EC ~ 0,6 → ~ 1,5), niže noćne temperature (~ 14° C) za poboljšanje ukusa i kvaliteta voća - Kontinuirana podešavanja
Nivoi pH (5,8 → 5,5), ciklusi navodnjavanja (2-3 puta dnevno), trajanje svetlosti (13—14 sati) kontinuirano se fino podešavaju i ponavljaju dosledno
Ovo stvara ne samo automatizaciju, već i ponovljive biološke ishode dizajnom.
Od vidljivosti do boljih odluka
Kontrola je bitna samo ako vidite šta se dešava.
Kroz Siemens interfejse čovek-mašina (HMI), operateri imaju vidljivost u realnom vremenu u svakoj rastućoj komori. Uslovi se kontinuirano prate, odstupanja se rano označavaju i prilagođavanja se vrše pre nego što utiču na prinos ili kvalitet.
U praksi ovo pomera donošenje odluka:
- Iz instinkta → podaci
- Od reakcije → iščekivanje
Svaka komora za uzgoj je modularna i samostalna, što omogućava da se proizvodnja širi korak po korak bez redizajniranja cele farme.
Vertikalna poljoprivreda menja jednačinu
Kvalitet i pouzdanost hrane se menjaju. Uvezeni proizvodi zavise od dugog logistike hladnog lanca i rukovanja nakon žetve radi održavanja roka trajanja, uvodeći varijabilnost između žetve i potrošnje. Sistemi kontrolisanog okruženja kao što je BerriGood smanjuju ove pritiske proizvodeći bliže potražnji sa stabilnim uslovima tokom kultivacije.

Konzistentnost takođe dolazi od visokokvalitetnih sadnica jagoda dobijenih iz utvrđenih regiona kao što je Tajvan, u kombinaciji sa standardizovanim protokolima zasnovanim na receptima kako bi se postigao dosledan kvalitet uporediv sa uvoznim voćem.
Šire, vertikalna poljoprivreda omogućava:
- Proizvodnja bliža tržištu, smanjujući oslanjanje na uvoz
- Efikasno korišćenje resursa, sa vodom i hranljivim materijama koje se isporučuju direktno
- Dosledni prinosi u klimatskim uslovima ograničenim toplotom i zemljom
Ali takođe zahteva:
- Velika početna ulaganja u infrastrukturu i automatizaciju
- Pažljivo upravljanje energijom za osvetljenje i hlađenje
- Integracija složenih digitalnih i fizičkih sistema
Tradicionalna poljoprivreda se skalira širenjem zemljišta. Vertikalne poljoprivredne skale pomoću sistema za replikaciju. Za useve visoke vrednosti kao što su jagode, nudi ubedljivu alternativu.
Promena je već u toku
Ono što se dešava u BerriGoodu odražava širi pomak. Tehnologije iz proizvodnje - automatizacija, podaci i precizna kontrola - preoblikuju poljoprivredu. Poljoprivreda počinje da izgleda manje kao nepredvidiv proces, a više kao dizajnirani sistem.
Gospodin Lim Hooi Keong, generalni direktor, podelio je: “Cilj nam je da transformišemo proizvodnju jagoda u Maleziji i znali smo da je to moguće uz pravu tehnologiju, tamo je došao Siemens. Sa kontrolom životne sredine zasnovanom na receptima, možemo se proširiti na druge useve i fokusirati se na doslednu isporuku visokokvalitetnih organskih proizvoda uzgajanih bliže kući.“
U Siemensu ovo odražava širu ambiciju primene industrijske inteligencije u poljoprivredi.
Od kontrolisanog okruženja do optimizacije zasnovane na podacima, poljoprivreda postaje povezanija, preciznija i otpornija — ne uklanjanjem prirode, već dizajniranjem sistema koji pouzdanije rade sa njom.
I u toj promeni, poljoprivreda postaje deo veće transformacije - gde su osnovne stvari života oblikovane inženjeringom, uvidom i inteligentnim dizajnom, a ne prepuštene slučajnosti.