Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?
Preciznost za farmaceutski kvalitet

Inženjerska kontrola za otkrivanje farmaceutskog curenja

Bonfiglioli Inženjering razvija napredne sisteme automatizacije za farmaceutsku industriju. Zajedno sa Siemensom, kompanija je stvorila mašinu za otkrivanje curenja visokih performansi koja kombinuje tehnologiju Planar Motor i automatizaciju SIMATIC kako bi osigurala kvalitet, fleksibilnost i sinhronizovane operacije.

Pretvaranje složenosti pokreta u pouzdanost procesa

Mašina je dizajnirana da pregleda više formata IV kesa kroz 100% proces otkrivanja curenja zasnovan na tehnologiji vakuumskog raspadanja i patentiranom algoritmu vođenom AI. Upravljanje šest ispitnih stanica, višestrukim prostorima za utovar i istovar i nezavisnim pokretačima zahtevalo je preciznu orkestraciju svakog kretanja proizvoda uz održavanje stabilnih i ponovljivih uslova ispitivanja pri industrijskoj brzini.

Digitalna osnova za farmaceutske performanse

Originalni rezultati pogona za podatke EPS-veb stranica-upravljanje prostorom

Autonomni pokret, inteligentno orkestriran

Tehnologija Planar Motor omogućava svakom proizvodu da putuje na nezavisnom kSbot pokretaču. Beskontaktno rukovanje i individualno rutiranje pružaju visoku preciznost, fleksibilnost i siguran rad u celoj mašini.

Štoperica sa trakastim grafikonom unutra, praćena strelicama prema gore i isprekidanim akcentima na tamnoj pozadini.

Integrisana automatizacija i sinhronizacija u realnom vremenu

SIMATIC S7-1500T i TIA Portal obezbediti kičmu automatizacije sistema. Sinhronizacija u realnom vremenu obezbeđuje preciznu koordinaciju kretanja, aktivnosti testiranja i kontrolu procesa.

EPS-veb lokacija-upravljanje prostorom-ikona-IoT-omogućava-originalna tehnologija

Pametno upravljanje saobraćajem za operativnu stabilnost

Biblioteka softvera LPlanaRSM orkestrira sve KSbotove, pretvarajući dinamično okruženje u stabilan i predvidljiv proces. Upravljanje saobraćajem sprečava smetnje, osigurava kontinuitet i podržava ponovljive performanse.

Od autonomnog kretanja do farmaceutskog kvaliteta

Upravljanje složenošću bez ugrožavanja tačnosti

U farmaceutskoj proizvodnji otkrivanje curenja je proces kritičnog kvaliteta gde se svaki proizvod mora pregledati pojedinačno. Bonfiglioli Engineering razvio je mašinu sposobnu da rukuje više formata proizvoda i proizvodnih parametara, istovremeno obezbeđujući dosledne uslove testiranja i maksimalnu pouzdanost tokom celog procesa.

Inženjering Bonfiglioli
Inženjering Bonfiglioli

Kombinovanje Planar Motor i SIMATIC tehnologija

Integracija planarnog motora sa Siemens SIMATIC ekosistemom stvara potpuno koordinirano proizvodno okruženje. Autonomni kSbot pokretači pružaju neviđenu fleksibilnost kretanja, dok SIMATIC kontroleri, TIA Portal i LPlanarSM pružaju centralizovanu orkestraciju i nadzor celog sistema u realnom vremenu.

Fleksibilnost, kontinuitet i osiguranje kvaliteta

Unutar otiska manje od šest kvadratnih metara, mašina upravlja devet formata IV vreća u rasponu od 50 ml do 1000 ml, višestrukim brzinama proizvodnje i različitim nivoima osetljivosti testa curenja. Rezultat je kompaktno i skalabilno rešenje koje smanjuje vreme podešavanja, podržava kontinuitet proizvodnje i pruža pouzdane performanse otkrivanja curenja u zahtevnim farmaceutskim okruženjima.

Inženjering Bonfiglioli
Zahvaljujući Siemensu i Planar Motoru, transformisali smo složenost pokreta u potpuno kontrolisan i ponovljiv proces. Danas možemo garantovati pouzdane performanse otkrivanja curenja uz održavanje fleksibilnosti, preciznosti i operativne stabilnosti koje zahteva savremena farmaceutska proizvodnja
Davide Luisari, Direktor inženjerstva, Bonfiglioli Inženjering

Započnite svoje putovanje