Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Energetski efikasna inovacija za punjenje tečnosti

Mašina za punjenje Sneiders Scaldis kombinuje servomotore sa pogonom SINAMICS S120 za energetsku efikasnost, minimalne zastoje i održivu proizvodnju.

Sa 3.000 jedinica na sat, svaki procenat povećanja efikasnosti čini veliku razliku. Zbog toga industrijske mašine za punjenje tečnosti moraju raditi što efikasnije. Proizvođač mašina Sneiders je svoju mašinu Scaldis opremio električnim servomotorima. Ali tu se ne zaustavlja. Pogon SINAMICS S120 takođe vraća svu energiju kočenja.

Niži računi za energiju = direktna konkurentska prednost

Sneiders dizajnira svoje mašine za maksimalnu operativnu i energetsku efikasnost. „Minimalni zastoji i niži računi za energiju daju našim kupcima konkurentsku prednost“, kaže Charles Van Bavel, izvršni COO Sneiders. „Zato u našim mašinama koristimo električne servomotore. Oni zahtevaju pet do deset puta manje električne energije da obavlja isti mehanički rad nego pneumatska alternativa.“

To je slučaj i sa Scaldisom, Snejdersovom mašinom za visoko viskozne tečnosti. „Ovo ga čini popularnim kod motorno ulje proizvođači. Na primer, Lukoil, Total i K8 su kupci. Ali i za deterdženti i zdravstveni proizvodi Scaldis se često koristi. Henkel i Ecolab takođe rade sa tim.

Siemens isporučuje HMI, PLC, motore i pogone za Snejdersove mašine. Jeroen Pieters, menadžer računa u Siemensu: „U mašini Scaldis izabrali smo SINAMICS S120, naš vrhunski servo pogon koji omogućava istovremeno upravljanje više servomotora. Velika prednost ovoga je što ovi motori koriste ista DC veza, omogućavajući vam da ponovo koristite energiju kočenja iz motora A da biste ubrzali motor B. Na ovaj način se ne gubi energija u obliku toplote. S120 je centralni pogon, PLC kao orkestrator daje komande.

Sneyders - Jeroen Pieters

O Snejdersu

Sneiders gradi visokotehnološke mašine za punjenje i zaptivanje koje pune i zaptivaju posude tečnih proizvoda. Porodično preduzeće u vlasništvu Ivesa Van Bavela (CEO direktora) i Charlesa (COO) ima 35 zaposlenih. Ives je preuzeo kompaniju od Pitera Snejdersa 2012. godine.

Svi servomotori koriste istu DC vezu, tako da možete ponovo koristiti energiju kočenja iz motora A da biste ubrzali motor B.
Jeroen Pieters, Menadžer računa, Siemens

Pokretanje i zaustavljanje je presudno

U mašini se dešava dosta pokretanja i zaustavljanja. Charles: „Kontrola motora osigurava da igle za punjenje Scaldisa potonu duboko u bocu i lagano se ponovo podižu dok se boca puni. Brzina protoka i visina punjenja automatski se podešavaju: polako započinje i ponovo usporava na kraju. Tokom punjenja igle za punjenje prate nivo tečnosti. Na taj način ništa ne prolijete i izbegavate penjenje.“ Dakle, oporavak preostale energije ovde ne donosi beznačajne energetske dobitke. To je apsolutni igrač. Za 5-10 procenata mašina koči. Preostalu energiju mogu koristiti osovine koje se zatim ubrzavaju.

Izbegavanje gubitka proizvoda

Oporavak energije kočenja nije jedini Scaldisov adut održivosti. Charles: „Scaldis ima osam igala za punjenje. Može istovremeno napuniti do osam boca - u rasponu od 1 do 10 litara. The integrisan Očistite na mestu (CIP) modul automatski ispire mašinu između serija različitih proizvoda - kao da ima sopstvenu mašinu za pranje sudova. Nije uključen spoljni uređaj. Mašina se polira. Štaviše, praktično nijedan proizvod se ne gubi kada menjate tečnosti.“

Intuitivno i ergonomsko

Snejders daje veliku vrednost homogenosti u korisničkim interfejsima. Jeroen: „Smatram da je to veoma pametno u vezi sa Snejdersovim mašinama. Ako možete da upravljate jednim, možete raditi slepo sa svim njihovim mašinama, da tako kažem. HMI pokazuje operateru korak po korak šta treba prilagoditi. Ergonomski su takođe lepe mašine. Oni su nije teško ili teško raditi uopšte. Što zauzvrat koristi održivoj zapošljivosti operatera.“

Charles: „Ergonomija je zaista presudna. Takođe za krajnjeg korisnika proizvoda. Ovako izračunavamo idealan obrtni moment zatvaranja za servomotore naših mašina za zaptivanje: koliko čvrsto kape treba mehanički zategnuti tako da su čvrsto postavljene, ali ne zahtevaju previše sile da bi se otvorile?

Praktično nema zastoja

Izbegavanje zastoja je takođe presudno. „Za Snejders održivost počinje efikasnošću“, nastavlja Charles. „A pogon S120 čini naše mašine hiper-efikasnim. Oni rade brzo, tačno i praktično nema zastoja.“

„Naše mašine su napravljene za kontinuiranu proizvodnju“, nastavio je Charles. „Scaldis puni 3.000 boca na sat, što je 24.000 u osmosatnoj smeni. Da li uključuje boce šampona od 5€ svaka? Tada, kao proizvođač, već gubite 120.000 evra ako vaša mašina ne radi jednu smenu. Zato želimo da minimiziramo zastoje.“

Sneyders - Charles Van Bavel
Pogon S120 čini naše mašine hiper-efikasnim.
Charles Van Bavel, COO, Sneiders

Svako malo pomaže...

Sneiders proširuje tu vežbu efikasnosti na sve nivoe. „Superkompaktni PLC-ovi mogu se lepo integrisati u kućište mašine. Mi ne duže treba zasebna kontrolna kutija, održavajući otisak mašine što je moguće manjim.“

„Servomotori zahtevaju gotovo nikakvo održavanje, što značajno smanjuje ukupne troškove vlasništva. Na kraju, ali ne najmanje važno, naše mašine lako traju 20 godina. Sve ove male pogodnosti drže naše kupce korak ispred.“

Koristi ukratko

  • Energetski efikasni servomotori
  • Oporavak energije kočnice zahvaljujući pogonu S120
  • Nema prosipanja tokom punjenja
  • Teško da nema gubitka proizvoda pri prekidaču tečnosti
  • Brzi i minimalni zastoji
  • Kompaktan dizajn, manje kablova
  • Nisko održavanje (smanjuje ukupne troškove vlasništva)
  • Životni vek od 20 godina

Želite da saznate više o SINAMICS S120 pogonu?

Otkrijte ga ovde.