Ako možete lokalno nabaviti materijale i smanjiti zavisnost od ranjivih lanaca vrednosti, jačate svoju otpornost. To ne samo da ublažava rizik, već stvara i značajnu konkurentsku prednost. Štaviše, može omogućiti uštedu troškova i smanjiti otisak CO₂ po proizvodu „Elin, šef održivosti za Švedsku i Nordijce u Siemens.
Pretvaranje izazova u konkurentsku prednost
Kružni način razmišljanja donosi dvostruku vrednost - pojačava i poslovne performanse i uticaj na održivost. Istraživanja pokazuju da su potrošači spremni da plate do 10% više za održivo proizvedene proizvode i usluge, što dodatno povećava konkurentnost. A potencijal brzo raste: predviđa se da će evropska kružna ekonomija biti pet puta veća do 2040. godine u odnosu na 2021.
„U prošlosti se efikasnost resursa često zanemarila. Sve više kompanija sada prepoznaje potencijalne rizike i shvata potrebu da obezbede svoje tokove materijala - na primer, integrisanjem recikliranih materijala „, nastavlja Elin.
Uticaj je značajan: čak 45% globalnih emisija gasova staklene bašte povezano je sa upotrebom materijala. To znači da kružno upravljanje resursima nije samo pitanje resursa, već i preduslov za ispunjavanje klimatskih ciljeva - i otključavanje novih mogućnosti za rast i profitabilnost.
Za donosioce odluka, pomak uključuje prelazak sa posmatranja linearnih zavisnosti kao rizika na gledanje kružnosti kao strateške prilike. Ugrađivanjem kružnih principa kompanije mogu izgraditi otpornije lance vrednosti.
„Na primer, uključivanjem kriterijuma kružnosti u dizajn vašeg proizvoda i povećanjem efikasnosti resursa vaših proizvodnih procesa, uspostavljate jače temelje za dugoročnu poslovnu otpornost.“
Strategije za duži životni ciklus i prediktivno održavanje
Tradicionalno, proizvodi su dizajnirani sa performansama i troškovima kao primarnim fokusom. U kružnoj ekonomiji dizajn takođe mora uzeti u obzir dugovečnost, popravljivost i ponovnu upotrebu.
„U Siemensu aktivno redizajniramo naše proizvode tako da traju duže, mogu se nadograditi i popraviti i lakše reciklirati. Fokusirajući se na održive materijale, poboljšane performanse i duži životni vek, stvaramo proizvode sa smanjenim uticajem na životnu sredinu, istovremeno omogućavajući kružne tokove vrednosti „, kaže Elin.
Produženje životnog veka proizvoda takođe zavisi od prediktivnog održavanja. Korišćenjem senzora, analitike podataka i digitalnih blizanaca moguće je predvideti habanje i produžiti životni vek opreme - ključni korak ka kružnijim i resursno efikasnijim proizvodnim sistemima.
„Jedan izazov u švedskoj industriji danas je da oko 60% celokupnog održavanja ostaje reaktivno*. Postoji ogroman neiskorišćeni potencijal za usvajanje prediktivnijeg pristupa zasnovanog na podacima - produžavanje životnog veka imovine i smanjenje potrošnje resursa „, dodaje Elin.
Odluke zasnovane na podacima za proizvode i proizvodnju efikasne resurse
Cirkularnost počinje u fazi projektovanja, kako u načinu na koji je proizvod dizajniran, tako i u strukturiranju proizvodnih procesa. Minimiziranje otpada i optimizacija upotrebe resursa zahteva donošenje odluka zasnovano na podacima.
„Kružna tranzicija je u osnovi tehnološka i industrijska transformacija. Podaci i digitalizacija su ključni za prilagođavanje proizvodnje, proizvoda i tokova materijala potrebnim tempom „, objašnjava Elin.
Analizom podataka o proizvodnji, kompanije mogu da identifikuju gde se resursi najefikasnije koriste i gde leže mogućnosti poboljšanja.
Da bi zaista postigla efikasnost resursa, industrija mora početi da postavlja nove vrste pitanja: Gde su naši najveći materijalni gubici danas - i kako oni mogu postati novi resursi? Koji deo naših ulaznih materijala može da se reciklira? I šta nas podaci iz faze upotrebe mogu naučiti o dizajniranju proizvoda koji traju duže i efikasnije cirkulišu? Što je osnova podataka jača, odluke su tačnije i održivije - a tehnologija za postizanje toga već postoji „, zaključuje Elin.
*Izvor: https://produktion2030.se/projekt/predictive-maintenance-using-advanced-cluster-analysis-paca/