Pristup Virtual Central smanjuje troškove i povećava prinos
Dizajn Virtual Central nudi niz drugih prednosti za plutajuće solarne sisteme. Pošto se invertori mogu instalirati pored akumulacije, nema potrebe za opsežnim kabliranjem. Na ovaj način mogu se koristiti isključivo Siemens invertori sa jednim MPPT-om. Pored toga, gubici energije ostaju na DC strani, a visoko efikasan prenos energije od akumulacije do kopna na 1500 V DC može se ostvariti. Zahvaljujući tome, kao i efikasnosti do 99,2%, invertori sa jednim MPPT-om mogu obezbediti veće prinose u poređenju sa konvencionalnim sistemskim dizajnima sa više MPPT-ova.
Ovo je nedavno potvrđeno od strane nezavisnih istraživačkih instituta.
Pošto je za ovaj dizajn potrebno manje kablova, investicioni troškovi za balance of system mogu se smanjiti do 10%. To dovodi do ukupnog smanjenja investicionih troškova.
Ukratko, pristup Virtual Central smanjuje investicione troškove, obezbeđuje veće prinose i povoljniji je za operativne i aktivnosti održavanja, posebno kod plutajućih fotonaponskih (PV) sistema. Drugi plutajući PV sistemi koji se zasnivaju na pristupu Virtual Central su u razvoju i uskoro će biti primenjeni.
Pročitajte: „A study on the possible yield gain by inverters with multi-mppt compared to single-mppt inverters for different solar system configurations and locations.“