Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Otporna digitalna infrastruktura za sigurno sutra

Saznajte kako uprava za električnu energiju i vodu u Dubaiju (DEVA) koristi Siemens tehnologiju kako bi omogućila naprednu povezanost, sajber sigurnost i pouzdanost svojih kritičnih infrastrukturnih sistema.

Ostanite sigurni u digitalnom svetu

Dubai je grad koji se brzo širi: fokusiran na budućnost, gura granice i globalni pionir pametnog grada. Grad prihvata inovacije kako bi stvorio sigurna, personalizovana i efikasna iskustva, poboljšavajući kvalitet života i dugoročnu održivost. U središtu svega je uprava za električnu energiju i vodu u Dubaiju (DEVA). Zato je Siemens sarađivao sa DEVA-om na razvoju inovativnih rešenja za izgradnju sigurne i otporne digitalne mreže.

Partnerstvo za napredak

Kroz svoje partnerstvo sa Siemensom, DEVA je implementirala rešenje koje pruža ne samo naprednu povezanost i sajber sigurnost, već i pouzdanost potrebnu za sisteme kritične za misiju.

Sa ovim sveobuhvatnim mrežnim rešenjem RUGGEDCOM, DEVA sada može da upravlja trafostanicama poput Hassian-a - jedne od najvećih u UAE - sa izuzetnom efikasnošću.

Strateški prioriteti DEVA-e usklađeni su sa vizijom Dubaija: izgraditi pametan grad spreman za budućnost, inovativan i održiv pametni grad, a istovremeno postati jedan od najsrećnijih gradova na svetu.

Ove smele ambicije zahtevaju smela rešenja.

Naše partnerstvo pruža inovativne tehnologije koje osnažuju DEVA da nastavi svoje putovanje - pomažući da Dubai postane najpametniji i najsrećniji grad na planeti.

U DEVA-u sarađujemo sa globalnim organizacijama na vrhunskoj tehnologiji. Saradnja sa Siemensom je od suštinske važnosti, jer je zajedničko putovanje uspešno putovanje. Taj princip leži u srcu našeg partnerstva i nastavlja da ga pokreće napred.
Ali Alavazi, Savetnik, prenosna snaga, Uprava za struju i vodu u Dubaiju (DEVA)

Sigurna, otporna i holistička mreža

Digitalizacija transformiše energetski sektor, a Siemensovo napredno rešenje za sajber bezbednost, zasnovano na RUGGEDCOM-u, predstavlja značajnu prekretnicu u našim zajedničkim naporima sa DEVA-om.

Koristeći naše RUGGEDCOM proizvode i rešenja za sajber bezbednost, osmislili smo digitalno, holističko mrežno rešenje za DEVA trafostanice.

RUGGEDCOM hardver najbolje funkcioniše kada je ambijentalno okruženje u najgorem stanju, dok naš softver obezbeđuje siguran pristup i upravljanje mrežom za sisteme operativne tehnologije (OT).

Na primer, RUGGEDCOM rešenja pouzdano rade u širokom opsegu radne temperature od -40° C do +85° C, što je kritično za besprekorne operacije na Bliskom istoku.

Komunikacije kritične infrastrukture zahtevaju visoku dostupnost i ne mogu tolerisati zastoje od čak nekoliko milisekundi. RUGGEDCOM nudi rešenja za mreže otporne na greške koje maksimiziraju dostupnost mreže u slučaju kvara.

Osim toga, to radi bez potrebe za tradicionalnim karakteristikama poput ventilatora - što znači da se eliminiše potencijalni rizik od mehaničkog kvara.

RUGGEDCOM: Robusna rešenja za kritičnu infrastrukturu

RUGGEDCOM je postavio standard za pouzdane komunikacije u električnoj energiji, transportu, nafti i gasa i drugim industrijskim mrežama sa teškim okruženjima.

8616f46d-c58a-45bf-a0e0-c42ae8fc6c13 - Ikona obaveštenja o toploti - originalna dostupnost

Širok opseg radne temperature

RUGGEDCOM pouzdano radi u širokom opsegu radne temperature od —40C do+85C.

5f77a95a-9d75-471f-81db-735790a3e60c - karakteristika ikone električne energije-640k360

Visok imunitet i otpornost

RUGGEDCOM ima visok imunitet na EMI, sa nultim gubitkom paketa, plus poboljšanu otpornost na udarce i vibracije.

1570309c-4f35-4e76-bb06-faa8e34879e7 - ikona-IAK-zelena-1920k1080 original

Niži rizik od kvara

RUGGEDCOM radi bez ventilatora, pomažući da se eliminiše rizik od mehaničkih kvarova.

Istražite naše RUGGEDCOM resurse

Započnite svoje putovanje