Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Ka ugljenično neutralnoj vazduhoplovstvu sa upravljanjem energijom

Inovativni dizajn zadovoljava maksimalnu energetsku transparentnost: Održivi proizvodi kao što su lagani bočni zidovi kabine aviona moraju se proizvoditi održivo. Sa SIMATIC Energy Manager menadžerom, Diehl Aviation je implementirao upravljanje opterećenjem, smanjila potrošnju energije i emisiju CO₂, unapređujući klimatski neutralnu avijaciju.

Kako se održivi vazduhoplovni proizvodi mogu proizvesti održivo?

U vazduhoplovstvu je težina jedna od najvećih poluga za smanjenje emisije CO₂. Inovativni dizajni i materijali omogućavaju proizvodnju izuzetno laganih delova sa maksimalnom stabilnošću. Ali da bi bili zaista održivi, oni takođe moraju biti proizvedeni na održiv način - prava prilika za stručnjake poput Diehl Aviation.

2f514f86-28dd-4598-8024-a32e5e5bee3a | Diehl Aviation PCF Erdgasverbrauch

Diehl Aviation mora zadovoljiti visoke zahteve svojih kupaca i sopstvene ciljeve održivosti

Očekivanja kupaca su velika, kao i Diehl-ovi ciljevi održivosti

Kao dobavljač proizvođačima aviona, Diehl Aviation mora ispuniti očekivanja kupaca za održive delove kao što su bočni zidovi kabine. Oni moraju biti lagani i jaki, ali i proizvedeni održivo. To zahteva nove, ekološki prihvatljivije materijale i energetski efikasne proizvodne procese. Diehl Aviation takođe mora ispuniti sve veće zakonske zahteve za izveštavanje Sustainability Reporting održivosti, kao što je Direktiva o korporativnom izveštavanju o održivosti (CSRD). Kompanija takođe mora da izračuna i dokumentuje ugljenični otisak proizvoda (PCF) svojih proizvoda. A da bi se postigli sopstveni ciljevi održivosti, neophodna je integracija IT/OT od kraja do kraja: Na ovaj način Diehl Aviation štedi 30% svog gasa i 70% potrošnje električne energije do 2030. godine.

Održivi proizvod

Sa ECO bočnim zidom, Diehl Aviation je razvio koncept bočnog zida za avione koji štedi gorivo zbog svoje male težine i istovremeno ispunjava visoke tehničke zahteve vazduhoplovne industrije u pogledu stabilnosti i zaštite od požara.

Najefikasniji koncept bočne stijenke

ECO bočni zid kompanije Diehl Aviation postavlja nove standarde u težini i održivosti. Koncept bočne stijenke kombinuje materijale na bazi bio sa optimizovanim dizajnom i smanjuje težinu za 10%. Dobila je nagradu Cristal Cabin 2024.

Umesto stakloplastike, ECO bočni zid koristi bazaltne preprege i jezgro kevlarskog saća. Ostale inovacije uključuju lagani praškasti premaz, prepreg smolu na biološkoj bazi i proizvodni proces koji smanjuje prepreg otpad za 33%, minimizirajući materijalni otpad. Ušteda težine smanjuje ugljenični otisak tokom proizvodnje za 19% i poboljšava efikasnost goriva, što rezultira smanjenjem operativnih emisija ugljenika od 10%.

04542be7-eee0-4708-89ae-e1b26dbbba21 | Diehl Aviation
Radimo danju i noću na postavljanju novih standarda i, naravno, - i to mi pruža posebno zadovoljstvo - na stvaranju klimatski neutralne avijacije.
Laura Karbach, Šef sedišta postrojenja, Diehl Aviation

Veća održivost smanjenom težinom i emisijama

Za proizvodnju najlakših mogućih vazduhoplovnih komponenti potrebna je energija - što manje, to bolje. Ali gde se može uštedjeti? SIMATIC Energy Manager pruža potpunu transparentnost, omogućavajući energetski efikasniju proizvodnju i pomažući u smanjenju ugljeničnog otiska proizvoda.

770b85c5-bfd5-462e-9796-16f3dab78bf9 | Diehl Aviation

Diehl Aviation koristi Siemensov portfolio automatizacije za upravljanje energijom

Integrisana automatizacija kao osnova za upravljanje energijom

Preduslov za ovaj inovativni razvoj je integracija IT/OT od kraja do kraja, čija je osnova već stvorena 2015. godine sa Siemensovim portfeljem. Tek kada se hardver i softver usklade od radnje do poslednjeg sprata, podaci o proizvodnji, procesima i resursima mogu se spojiti kako bi se pokrenula održiva proizvodnja.

U kompaniji Diehl Aviation ova interakcija je postignuta komponentama kao što su SIMATIC S7-1500 kontroleri, SIMATIC ET 200SP I/O sistem, SIMATIC WinCC i SIMATIC HMI Unified Panels sistemi za vizuelizaciju, inženjerski okvir TIA Portal i uređaji za merenje energije kao što je SENTRON PAC. Ovaj kvalitet podataka, u kombinaciji sa podacima iz spoljnih sistema, omogućio je SIMATIC energetskom menadžeru da obezbedi vidljivost potencijalnih ušteda u proizvodnji.

Od transparentnosti do optimizacije

SIMATIC SIMATIC Energy Manager stvorio je novu vrstu transparentnosti koja prikazuje stvarnu potrošnju pojedinačnih proizvodnih i procesnih koraka do trenutka, omogućavajući tako ciljane mere optimizacije. Ovo omogućava Diehl Aviationu da smanji vršna opterećenja dinamičkom potrošnjom energije.

Pored toga, Diehl Aviation može uključiti samostalno generisanu energiju iz fotonaponskih sistema kada je potrebno više energije u kratkom roku. Ovo štedi novac tako što ne morate da kupujete dodatnu energiju iz lokalne mreže i čini Diehl fleksibilnim i nezavisnim u kriznim vremenima. Pored toga, proizvodnja sopstvene električne energije poboljšava korporativni ugljenični otisak kompanije (CCF) i smanjuje potrošnju CO₂.

Dva muškarca koji nose poslovna odela pregledavaju otvoreni laptop računar

Uz pomoć SIMATIC SIMATIC Energy Manager, Diehl Aviation je u stanju da pokrije vršna opterećenja

63737b6a-a737-4266-a2d8-97ab5175afd3 | Energy Manager Kei-Visual

SIMATIC Energy Manager Pro

Analizirajte i upravljajte potrošnjom energije na različitim lokacijama — idealna osnova za veću efikasnost, raspodjelu troškova prema izvoru, optimizovanu nabavku energije i usklađenost sa zakonskim zahtevima ISO 50001.

6aea82482979d1f01664b360e549a8bd95795b1f | SIMATIC Keivisual aplikacije

SIMATIC WinCC

SIMATIC HMI je širok portfolio industrijskih operativnih i nadzornih sistema, od vizuelizacije na nivou mašine do distribuiranih SCADA sistema.

52fcb69e-930e-4e7f-ae31-bbf133828856 | SENTRON kompaktna vizuelna grupa za raspakovanje 4:3

SENTRON PAC

Ušteda energije počinje sa SENTRON mernim uređajima: pouzdano merite i evidentirajte potrošnju i otkrijte potencijalne uštede.

3f34f20d-dc18-4e79-9f45-16f71e990798 | TIA Visual visoke rezolucije

Portfolio za industrijsku automatizaciju

Sa pristupom automatizacije od kraja do kraja, Siemens okuplja ono što pripada. Integrisana rešenja stvaraju plus u fleksibilnosti, produktivnosti i budućoj sigurnosti.

Ušteda energije i proizvodnja održivih inovacija u

Diehl Aviation postiže oboje: povećanje energetske efikasnosti i smanjenje potrošnje uz maksimalnu transparentnost i čineći vazduhoplovstvo klimatski neutralnijom sa jedinstveno laganim i stabilnim zidovima kabine.

19ac2b70-38a7-4141-9ad8-e1ef72073079 | Korist: 6% potrošnja energije

Potrošnja energije

Od uvođenja SIMATIC Energy Manager, potrošnja energije u proizvodnji smanjena je sa 11,5 GVh na 10,8 GWh (približno 6%).

1aa7a6b6-5977-4eb1-b2a1-8fd9107a1beb | Korist: 23% potrošnja gasa

Potrošnja prirodnog gasa

Nova transparentnost dovela je do smanjenja potrošnje prirodnog gasa za grejanje zgrada sa 24,4 GWh na 18,8 GWh godišnje (približno 23%).

d2ea33f8-6424-458a-bf8b-0f08f5bc2525 | Korist: 21% veća težina

Emisije CO₂

Uz pomoć SIMATIC energetskog menadžera, Diehl Aviation je uspeo da postigne smanjenje CO₂ od 21% u svim merama energije i resursa na lokaciji Laupheim. To odgovara smanjenju CO₂ od 2,1 tone godišnje.

Po prvi put tačno znamo kuda ide naša energija. SIMATIC Energi Manager je vrhunska mašina za transparentnost.
Mike Thierfelder, Menadžer projekta Tehnički inženjering i usluge, Službenik za upravljanje energijom Diehl Aviation

Zajedno za održiviju vazduhoplovstvo

Inovativnim kompanijama poput Diehl Aviation potrebni su snažni partneri koji razmišljaju i deluju jednako održivo. Partner poput Siemensa: Podržavamo naše kupce održivim proizvodima i tehnologijama koje omogućavaju industrijskim kompanijama da svoje proizvode, proizvodnju i lance snabdevanja učine održivijim.

93205760-9bcc-4082-9c14-28e5e867e6fb | Diehl Aviation

Proizvodi sa oznakom Siemens EcoTech doprinose održivosti kompanije Diehl Aviation

Dugogodišnje partnerstvo između Diehl Aviation i Siemensa započelo je našim rešenjima za automatizaciju i dovelo do upotrebe SIMATIC Energy Manager kao sistema upravljanja energijom. Zajedničko putovanje nastavlja da priprema Diehl Aviation za sve buduće izazove.

Jedan primer je Siemens EcoTech etiketa za naše proizvode kao što su SIMATIC HMI Unified Panels. To je ekološka deklaracija za Siemensove proizvode zasnovana na procenama KPI-ja relevantnih za održivost specifičnih za proizvod. Ovi KPI održivosti vode direktno do smanjenja korporativnog ugljeničnog otiska naših kupaca. To čini ne samo proizvode i proizvodnju održivim, već i lance snabdevanja naših kupaca.

Započnite svoje putovanje