Hiperamortizacija: Digitalna i zelena inovacija u Italiji
Hiperamortizacija: poreski podsticaji za italijanske kompanije koje ulažu u digitalne inovacije i održivost, podržavajući njihov put transformacije.

Otkrijte pojednostavljeni vodič za hiperamortizaciju, podsticaj koji nasleđuje Tranzicioni plan 4.0 i 5.0 i koji je sada objavljen u službenoj Gazzeti. Jedinstvena prilika za ubrzavanje digitalne i ekološke tranzicije italijanskih kompanija!
Vreme je da se preduzmu mere kako biste ostali konkurentni, ali prvo je neophodno razumeti koje su informacije trenutno dostupne. Otkrijte kako da maksimalno iskoristite Zakon o budžetu za 2026. godinu da biste pristupili poreskom podsticaju za „hiperamortizaciju“ putem jednostavnih, lako praćenih informativnih uvida
Između 1. januara 2026. i 30. septembra 2028. godine, italijanska vlada stavlja na raspolaganje kompanijama podsticaj za hiperamortizaciju, podstičući ih da ubrzaju svoju digitalnu transformaciju i da smanje uticaj na životnu sredinu.
Hiperamortizacija je poreski podsticaj koji povećava priznatu vrednost imovine za određeni procenat prilikom izračunavanja amortizacije (za kupljenu imovinu) i/ili rate finansijskog zakupa (za zakupljenu imovinu), čime se smanjuje oporeziva osnovica kojoj preduzeće podliježe.
Podsticaj je namenjen kompanijama koje:
Veličina kompanije, prebivalište, pravni oblik ili poreski režim ne utiču na podobnost.
Sledeće kompanije ne ispunjavaju uslove:
Povećanje troškova vezano za poreze odnosi se isključivo na:
Ova sredstva moraju biti dodeljena proizvodnim pogonima koji se nalaze u Italiji i moraju biti međusobno povezana sa sistemom upravljanja proizvodnjom kompanije ili mrežom snabdevanja.
Samo sledeće fotonaponske komponente ispunjavaju uslove za hiperamortizaciju:
U oba slučaja, i moduli i ćelije moraju biti proizvedeni u okviru Evropske unije.
Investicioni nosač | Povećanje troškova kupovine/lizinga |
|---|---|
≤ 2,5 miliona | 180% |
> 2,5 miliona evra i ≤ 10 miliona evra | 100% |
> 10 miliona evra i ≤ 20 miliona evra | 50% |
Aneks IV navodi nove materijalne imovine koje ispunjavaju uslove za odbitak poreza. Glavne kategorije uključuju:
Kategorija 1 Aneksa IV obuhvata nova kapitalna dobra koja se koriste u proizvodne svrhe. Primeri uključuju:
Sva imovina navedena u tački 1 Aneksa IV mora da ispunjava pet obaveznih uslova:
Pored pet obaveznih uslova, imovina kategorije 1 mora da ispunjava dve od sledeće tri karakteristike:
Kategorija 2 Aneksa IV obuhvata sisteme koji su međusobno povezani sa sistemom upravljanja fabrikom i obezbeđuju kvalitet proizvoda ili procesa, kao što su:
Kategorija 3 Aneksa IV obuhvata, na primer:
Kategorija 4 Aneksa IV obuhvata napredne tehnologije za analizu, skladištenje i prenos podataka visoke vrednosti. To uključuje hardversku infrastrukturu za:
Imovina iz kategorije 4 Aneksa IV mora:
• biti povezani sa informacionim sistemima kompanije;
• da budu namenjeni za pokretanje aplikacija navedenih u Aneksu V, ili da se koriste za podršku pametnim mašinama i uređajima, ili služe za obezbeđivanje međusobnog povezivanja i komunikacije između sredstava uključenih u oba Aneksa.
Aneks V navodi softverska rešenja koja ispunjavaju uslove za odbitak poreza. Glavne kategorije uključuju:
Najavljeno je da dokumentacija koja se odnosi na imovinu uključenu u investiciju, zajedno sa potrebnim sertifikatima o međusobnom povezivanju, mora biti postavljena na onlajn platformu kojom upravlja GSE (Operator energetskih usluga). Dodatne informacije u vezi sa svim periodičnim komunikacijama koje će se dostaviti GSE biće dostavljene nakon objavljivanja međuresorske uredbe.
Ulaganja u nova kapitalna dobra navedena u prilozima IV i V moraju se izvršiti između 1. januara 2026. i 30. septembra 2028. Tokom ovog perioda podsticaja, ako kompanija proda imovinu ili je preseli na neku od svojih stranih lokacija, mora kupiti drugu imovinu u istoj fiskalnoj godini sa jednakim ili superiornim tehnološkim performansama. Ako zamjensko sredstvo ima nižu cenu od originala, poreski podsticaj će se u skladu s tim prilagoditi.
Podsticaj hiperamortizacije 2026. može se kombinovati sa drugim merama koje se finansiraju iz nacionalnih ili evropskih resursa, pod uslovom da:
Rashodi korišćeni za izračunavanje hiperamortizacije odgovaraju kupovnoj vrednosti novih kapitalnih dobara, bez ikakvih drugih primljenih podsticaja
Zakon o budžetu za 2026. utvrđuje da se obračun predujma poreza za 2026. mora izvršiti bez uzimanja u obzir bilo kakvih poreskih olakšica uvedenih samim zakonom, uključujući hiperamortizaciju.
Saznajte više o Zakonu o budžetu za 2026. godinu (član 1, stavovi 427—436) objavljenom u Gazzetta Ufficiale.