Skip to main content
This page is displayed using automated translation. View in English instead?

Ostanite konkurentni kao održivo digitalno preduzeće

Fabrika elektronike Siemens u Erlangenu u Nemačkoj model je za modernu proizvodnju. Pokrećena osnovnim tehnologijama kao što su Digitalni blizanci, veštačka inteligencija, IT/OT konvergencija i Industrial Metaverse, fabrika oličava održivo digitalno preduzeće spremno za budućnost.

Savladavanje digitalne transformacije u proizvodnji

U Siemensovoj fabrici elektronike u Erlangenu u Nemačkoj inženjeri dizajniraju i grade svetski poznatu SINAMICS porodicu pogona sa promenljivom frekvencijom. Kao „nula kupca“ za Siemens rešenja, fabrika testira i usavršava nove tehnologije za globalnu industriju.

Saznajte kako Erlangen tim koristi najsavremenije inovacije za smanjenje upotrebe energije, skraćivanje vremena za stavljanje na tržište i poboljšanje kvaliteta.

A person is standing in front of a large screen displaying a colorful abstract design.

Smanjenje ugljeničnog otiska efikasnim operacijama

Osoba stoji ispred velikog ekrana koji prikazuje grafikon sa linijom koja ide gore, koja predstavlja emisiju ugljenika.

50% smanjenje emisije ugljenika

Od 2021. godine fabrika je smanjila sagorevanje prirodnog gasa, smanjujući emisiju ugljenika za oko 50%. Cilj mu je da postigne neutralnost ugljenika do 2030. godine i eliminiše upotrebu fosilnih izvora energije na lokaciji.

Dijagram ventilacionog sistema sa ventilatorom, izmenjivačem toplote i upravljačkom jedinicom.

70% pada potrošnje energije ventilacije

Koristeći podatke o proizvodnji i zgradama, energetski menadžeri su implementirali inteligentnu kontrolu ventilacionog sistema hale, smanjujući njegovu potrošnju energije za 70% uz održavanje stabilnog kvaliteta vazduha.

Grafika koja prikazuje prednosti proizvoda sa plavo-belom shemom boja.

50% manji frekvencijski pretvarači

Dizajn novih pogona sa promenljivom frekvencijom održava visoke performanse uz optimizaciju efikasnosti i smanjenje veličine. Dobijeni pogoni koriste 40% materijala i 50% su veličine prethodnih uređaja.

Istražite osnovne tehnologije koje pokreću Erlangen

A person in a suit and tie is standing in front of a large screen displaying a graph.

IT/OT konvergencija: Povezivanje podataka širom kompanije

IT/OT konvergencija spaja sisteme automatizacije sa savremenim IT tehnologijama kao što su cloud i edge computing. Izazov leži u integraciji i nasleđene i nove opreme.

U fabrici Erlangen, aplikacija sa niskim kodom na uređaju Siemens Industrial Edge uspostavlja vezu podataka. Podaci o mašini se obrađuju i koriste za optimizaciju proizvodnje i operacija. Pristup građanskoj analitici omogućava svakom zaposlenom da operativne podatke pretvori u praktični uvid.

Digital Twin: Ubrzanje proizvodnje simulacijom

Fabrika Erlangen razvija Digital Twins za proizvodnju i šire, stvarajući precizne virtuelne replike stvarnih sistema. Operatori mogu testirati i optimizirati procese bez prekida stvarnih operacija.

Jedan primer je simulacija protoka materijala na radnji, gde automatizovana vođena vozila prevoze materijale do proizvodnih linija. Koristeći napredne alate kao što su Tecnomatix simulacija biljaka i simulacija Process Simulate, tim može da identifikuje i implementira optimalne rute i vreme ciklusa. Ovaj pristup je smanjio cirkulaciju materijala za oko 40% i povećao ukupnu efikasnost.

A digital twin concept visualization with a person's silhouette and a digital interface.
Person in black shirt standing against white wall, holding a dark object with blurred background.

Industrial AI: Oslobađanje radnika od dosadnih zadataka

Fabrika primenjuje Industrial AI u proizvodnji SINAMICS radi podizanja kvaliteta i povećanja efikasnosti. Inteligentna automatizacija preuzima ponavljajuće zadatke male vrednosti tako da se kvalifikovani radnici mogu fokusirati na inovacije i nadzor.

Koristeći pristupačnu senzorsku tehnologiju i adaptivnu kontrolu, AI upravlja složenim operacijama i poboljšava saradnju između ljudi i robota. Da bi obučili AI za branje smeća, inženjeri koriste Digital Twins robota, kante i komponenti u realnim simulacijama. Ovaj proces je brži i efikasniji od programiranja svakog dela ili upotrebe montažnih umetaka.

Siemens Xcelerator igra veoma važnu ulogu jer nam omogućava da brzo integrišemo nove tehnologije u naš ecosystem kako bismo ih mogli vrlo brzo primeniti.
Dr Stefan Krug, Odeljenje Šef globalne kontrole pokreta proizvodnje, Siemens AG

Započnite svoje putovanje