Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Računalniško podprta proizvodnja

Računalniško podprta proizvodnja (CAM) običajno se nanaša na uporabo računalniške programske opreme za numerično krmiljenje (NC) za ustvarjanje podrobnih navodil (G-koda), ki poganjajo računalniško numerično krmiljenje (CNC) obdelovalne stroje za izdelavo delov.

Kaj je računalniško podprta proizvodnja?

Širša definicija računalniško podprte proizvodnje lahko vključuje računalniške aplikacije za opredelitev proizvodnega načrta za načrtovanje orodja, pripravo modela računalniško podprtega oblikovanja (CAD), programiranje NC, programiranje inšpekcijskih koordinatnih merilnih strojev (CMM), simulacijo obdelovalnih strojev in naknadno obdelavo. Načrt se nato prenese v proizvodno nadstropje z uporabo direktnega numeričnega krmiljenja (DNC) ali rešitev za povezljivost prodajnih površin, ki jih poganja PLM. Celoten načrt se uporablja v proizvodnji za CNC obdelavo, upravljanje orodja in pregled kakovosti CMM.

Sorodni izdelki: NX KAMERA

Oseba dela na stroju v tovarniškem okolju.

Razumejte prednosti

Prednosti računalniško podprte proizvodnje vključujejo pravilno opredeljen proizvodni načrt, ki prinaša pričakovane rezultate v proizvodnji.

Izboljšave uporabe

CAM sistemi lahko maksimalno izkoristijo celotno paleto proizvodne opreme, vključno s hitrimi, 5-osnimi, večfunkcijskimi in stružnimi stroji, električno obdelavo (EDM) in opremo za pregled CMM.

Podatkovni viri

Napredni CAM sistemi z integracijo upravljanja življenjskega cikla izdelkov (PLM) lahko osebju za načrtovanje proizvodnje in proizvodnjo zagotovijo podatke in upravljanje procesov, da se zagotovi uporaba pravilnih podatkov in standardnih virov.

Integracija sistema

CAM in PLM sisteme je mogoče integrirati s sistemi DNC za dostavo in upravljanje datotek na CNC stroje na delovnem mestu.

Zakaj je računalniško podprta proizvodnja potrebna?

Računalniško podprta proizvodnja igra ključno vlogo pri sodobni proizvodnji, pospešuje delovanje in dobavlja komponente z neprekosljivo natančnostjo in doslednostjo. Zasnovan je tako, da optimizira učinkovitost, zmanjša izgubo materiala in zmanjša porabo energije, kar je usklajeno z naraščajočo osredotočenostjo industrije na trajnost. Z brezhibnim vključevanjem naprednih tehnologij, kot so računalniško podprto oblikovanje (CAD), upravljanje življenjskega cikla izdelka (PLM) in sistem izvajanja proizvodnje (MES), CAM proizvajalcem omogoča racionalizacijo poslovanja, kar pomaga racionalizirati delovne tokove in izboljšati sodelovanje med oddelki. To jim omogoča hitrejše izdelke na trg, hkrati pa ohranjajo najvišje standarde kakovosti.

Izbira najboljše računalniško podprte proizvodne rešitve

Iskanje prave računalniško podprte proizvodne rešitve je lahko izziv glede na raznoliko paleto aplikacij, ki jih mora podpreti. Če želite pomagati pri navigaciji po tej odločitvi, upoštevajte naslednje ključne dejavnike:

Združljivost s CAD-CAM: Ocenite zmogljivost programske opreme za nemoteno uvoz datotek CAD brez izgube podatkov s pomočjo prevajalcev podatkov in povežite celoten postopek oblikovanja in izdelave prek ene same platforme. To omogoča hiter in enostaven uvoz datotek z neposredno komunikacijo modelov in sklopov iz komponente CAD.

Avtomatizacija programiranja: Poiščite programsko opremo CAM, ki ponuja popolnoma avtomatizirano prepoznavanje funkcij CNC za racionalizacijo programskih nalog in zmanjšanje ročnega programiranja.

Enostavnost uporabe: Odločite se za programsko opremo CAM, ki daje prednost uporabniku prijaznosti pri obdelavi. Poiščite funkcije, ki olajšajo enostavne nastavitve opravil, hitre postopke obdelave in hitro ustvarjanje poti orodij. Uporabniku prijazen vmesnik povečuje učinkovitost in zmanjšuje krivuljo učenja za operaterje.

Vse NX X Manufacturing rešitve in dodatni moduli

Podrobneje si oglejte stopnje izdelkov NX X Manufacturing — standardne, napredne in vrhunske — ter si oglejte, kako plavajoče licenciranje, ki temelji na žetonih, olajša dostop do dodatnih zmogljivosti. Začnite z osnovno licenco sedeža in razširite svojo rešitev, ko vaše potrebe rastejo.

Izvedite več

NX CAM naknadna obdelava in simulacija

Ustvarite potrjene programe, pripravljene za proizvodnjo, za svoje CNC obdelovalne stroje z uporabo naknadne obdelave orodij v oblaku in integrirane simulacije obdelave.

Resources - Oblikovanje orodja in pritrdilnih elementov NX

Oblikujte orodja in napeljave z uporabo napredne avtomatizacije in simulacije procesov.

Nadzor kakovosti delov NX CAM

Avtomatizirajte nadzor kakovosti s programiranjem pregledov CMM na podlagi podatkov, sondiranjem na stroju in analizo podatkov o pregledu, da dosledno dobavljate dele višje kakovosti.